SP80 и SP80H
Сочетание досягаемости длинных щупов со сверхвысокой точностью делает сканирующий датчик SP80 наиболее предпочтительным вариантом при выполнении многих задач.

SP80 представляет собой сканирующий датчик, который использует цифровую шкалу и считывающую головку, а также инновационные независимые оптические измерительные системы компании Renishaw и который обеспечивает исключительно высокие результаты сканирования, причём даже при использовании длинных щупов.
SP80 способен проникать глубоко внутрь деталей с помощью щупов длиной до 1000 мм и массой 500 г, в том числе с помощью звездообразных щупов, не требующих уравновешивания. Щупы с резьбой M5 компании Renishaw служат дополнением к датчику SP80 и обеспечивают максимальную производительность.
Основные преимущества системы:
- Сверхвысокая точность сканирования за счёт использования считывающей головки с разрешающей способностью 0,02 мкм
- Возможность использования больших щупов длиной до 1000 мм и массой 500 г, не требующих уравновешивания
- Быстрый динамический отклик за счёт низкой подвешенной массы внутри датчика.
- Повторяемая смена щупов, позволяющая быстро выполнять разнообразные измерения
Лучшие характеристики для устройств данного класса и широкие возможности применения щупов
Съёмные держатели щупов позволяют быстро и с высокой повторяемостью изменять конфигурацию щупов, тем самым устраняя необходимость в повторной калибровке, обеспечивая максимальную производительность и оптимальное решение для выполнения различных задач.
Быстрая смена щупов для обеспечения максимальной производительности
Гибкость при смене щупов – это ключевая часть конструкции датчиков компании Renishaw. В SP80 используется модульная магазинная система (MRS2), совместимая с другими системами сканирующих датчиков (REVO, SP25M и SP600), а также с системой автоматической смены магазина ACR3.
Несколько ячеек для смены щупов на SP80 (SCP80) можно прикрепить к поперечине для MRS2 в любом выбранном положении, в зависимости от требований, предъявляемых к пространству, занимаемому щупами, необходимыми для выполнения задач.
Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.
Презентации
-
Presentation: SP80 and SP80H [en]
The SP80 is an ultra-accurate quill-mounted scanning probe with long stylus carrying capacity. It is suited to the inspection of components with deep features, or where the ultimate in measurement accuracy is required.
Техническая статья
Информация о товаре
Вас может также заинтересовать...
В данный момент вы просматриваете сканирующую систему SP80. Вас может также заинтересовать информация об использовании системы REVO для сканирования и о задачах, для решения которых требуется длинный щуп…