SP600
Серия сканирующих аналоговых датчиков SP600 компании Renishaw позволяет с высокой точностью выполнять на КИМ измерения самых разных типов, а также оцифровку и сканирование профилей деталей.
Существует три типа сканирующих контактных систем SP600, отличающихся исключительной гибкостью в эксплуатации. Каждая система включает в себя сам датчик, интерфейсную плату для связи с компьютером и магазин для замены контактных модулей (модулей щупов).
SP600

Длина: 89 мм
Масса: 172 г
Монтаж: Переходники, соответствующие используемому зажимному приспособлению, переходнику хвостовика или хвостовику КИМ
SP600M

Длина: 107,5 мм
Масса: 216 г
Монтаж: Автоматическое стыковочное соединение компании Renishaw PH10M PLUS, PH10MQ PLUS или PH6M
SP600Q

Длина: 98 мм
Масса: 299 г
Монтаж: Непосредственная установка в пиноль КИМ
Особенности и преимущества
- Высокоскоростное сканирование (до 300 мм/с), быстрый сбор данных о координатах точек и высокое быстродействие
- Низкое усилие в точке контакта позволяет сканировать самые разные изделия
- Устойчивая к внешним воздействиям конструкция выдерживает столкновения умеренной силы
- Низкая стоимость владения при исключительно высоком сроке службы, превышающем 50 000 часов работы
- Малая масса, высокая жёсткость конструкции и вязкостное демпфирование обеспечивают превосходные динамические характеристики
Используемый интерфейс | Плата AC1 или AC2 (аналогово-цифровой преобразователь), устанавливаемая в компьютер (опция) |
Особенности датчика | Измерения по 3 осям (X, Y, Z); линейное и параллельное движение по всем осям |
Диапазон измерений | ±1 мм (X, Y, Z) |
Диапазон перебега | Оси X, Y и –Z защищены посредством соединения, обеспечивающим точное базирование |
Разрешение | 0,1 мкм при использовании дополнительной интерфейсной карты AC2 0,5 мкм при использовании дополнительной интерфейсной карты AC1 |
Жесткость пружины | 1,2 Н/мм, номинальное значение (X, Y и Z) |
Демпфирование | Обычно 20% (X, Y, Z) при 23 °C |
Рабочая температура | От 10 °C (50 °F) до 40 °C (104 °F) |
Питание | от +12 до -12 В, 5 В (±10%) |
Выходы (X,Y,Z) | Пропорциональные аналоговые; коэффициент для выходного напряжения: от 4 до 8,5 В/мм |
Серия щупов |
Принадлежности
SCP600

Ячейка SCP600 представляет собой часть универсальной модульной магазинной системы; использование этого приспособления позволяет пользователю самому определять нужное количество ячеек для смены щупов, а также размер и промежутки в результирующей магазинной системе. Отдельные ячейки SCP600 устанавливаются на направляющую магазина MRS (предлагаются исполнения длиной 400, 600 и 1000 мм) на подходящем расстоянии друг от друга, которое при этом легко регулируется с учетом нужного расположения щупов для решения конкретной задачи.
SCR600

Интерфейсная плата AC1 для компьютера
Плата AC1 для ПК представляет собой интерфейсную плату с разрешением 12 бит; она легко устанавливается в ПК и подсоединяется напрямую к стандартному кабелю датчика. Данная плата выполняет управление всей работой датчика и передает данные о состоянии датчика на хост-компьютер. Плата AC1 заменена платой AC2.
Интерфейсная плата AC2 для компьютера
Интерфейсная плата AC2 для ПК заменила плату AC1 12 бит. Эта новая плата может работать с разрешением 16 бит; она совместима с шиной Delta-Tau и полностью поддерживает интерфейс PICS.
Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.
Техническая статья
Информация о товаре
Вас может также заинтересовать...
В данный момент вы просматриваете сканирующую систему SP600. Вас может также заинтересовать информация о 5-осевой сканирующей системе REVO…