SCR600
Магазин для смены контактных модулей SP600.

Магазин для автоматической смены щупов SCR600 представляет собой устройство пассивного типа, и таким образом, оно не требует электрического подключения. Механическое приспособление в опоре магазина обеспечивает защиту датчика при превышении максимально допустимого отклонения щупа (в направлении стыковки). Возврат приспособления в исходное положение осуществляется вручную.
В одном блоке магазина SCR600 размещается до четырех контактных модулей SP600, при этом в системе одновременно можно использовать любое количество магазинов.
Высота | 225 мм |
Ширина | 235 мм |
-
Смена щупов в течение примерно 10 секунд без необходимости повторной калибровки перед повторным использованием.
Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.