5-осевая система измерений REVO®
Система REVO® обеспечивает высокоточное сканирование, бесконтактный контроль и анализ шероховатости поверхностей на одной КИМ.
Мультисенсорная система REVO
Мультисенсорная 5-осевая система измерения
В системе REVO используются синхронизированные перемещения и технология 5-осевых измерений в целях сведения к минимуму динамических ошибок КИМ при сверхвысоких скоростях измерения.
Эта задача решается путем выполнения головкой REVO-2 быстрых перемещений в то время, как происходит медленное линейное перемещение КИМ. Применение датчика RSP2 со «считывающим наконечником» дополнительно повышает точность и эксплуатационные характеристики системы. Указанные возможности дополняет съемная конструкция контактной измерительной системы, используемая в сочетании с недорогим магазином для смены датчиков.
Скорость, точность, оперативность
5-координатная измерительная система REVO, установленная вновь или прошедшая официальную модернизацию, позволяет:
- Выполнять контроль шероховатости поверхностей и размеров.
- Сократить время выполнения цикла на величину от 15% до 50%.
- Обеспечить максимальную производительность при минимальных капитальных затратах.
Мультисенсорная система REVO
Варианты датчиков для головки REVO-2
Контроллеры
В контроллере UCC S5 для КИМ компании Renishaw, который является базовым компонентом системы измерения по пяти осям, использована технология 5-осевого измерения – 3 оси станка и 2 поворотные оси головки. Запатентованная технология, используемая в контроллере UCC S5, обеспечивает выполнение уникального набора команд перемещения, синхронизацию и возможности измерений по 5 осям.
Для достижения высоких скоростей сканирования необходимо, чтобы в системе измерения по 5-ти осям был обеспечен полностью встроенный контур управления. Эта задача решается за счёт использования контроллера UCC S5 и системы SPA3 компании Renishaw.
Магазин для смены устройств в системе REVO
Магазин для смены устройств в системе REVO разработан для автоматической смены датчиков и держателей щупов на КИМ. Основное назначение этого магазина состоит в повышении эксплуатационной гибкости благодаря использованию и хранению более длинных щупов и звездообразных щупов большого размера.
Для обеспечения максимальной точности измерений смена держателей щупов и датчиков в системе REVO должна выполняться автоматически с использованием специальных ячеек (RCP TC-2, RCP TC-3 и RCP2) и универсального магазина (FCR25). Данные ячейки устанавливаются на модульной магазинной системе (MRS2).
Сокращение времени калибровки
Процедура калибровки традиционных систем КИМ требует значительного времени, которое могло бы использоваться вместо этого на измерение деталей. Простой и удобный способ калибровки головки REVO-2 с помощью установленной на стол сферы позволяет определять фактическую геометрию головки и датчика, что дает возможность выполнять измерения в любом положении за одну операцию.
В тех случаях, когда КИМ применяется только для одной детали или для ограниченного количества деталей, используются обычно 10 ориентаций головки. Калибровка данных положений занимает около 30 минут. В случае головки REVO-2 требуется только 20 минут.
Если КИМ применяется для нескольких деталей, то обычно используются 40 ориентаций головки, что существенно увеличивает время, требуемое для калибровки, оно достигает примерно двух часов. А в случае головки REVO-2 требуются все те же 20 минут.
Поскольку процесс калибровки повторяется регулярно (в целях удовлетворения требований контроля качества или после поломки датчика), происходит суммирование выигрыша по времени.
Методы 5-осевого измерения
Методы измерений по 5-ти осям компании Renishaw, отличающиеся высокой скоростью и точностью, обеспечивают большое количество преимуществ, что дает значительное повышение производительности.
Примеры практического применения и рекомендации по применению
- Application note: 5-axis multi-sensor solution for large cylinder block inspection [en]
- Application note: Faster cylinder head inspection [en]
- Case study: Escribano - Measuring with speed and precision [en]
- Case study: ANT Industries - "There is no other option to REVO, nothing else comes close" [en]
- Case study: TURBOCAM "high fives" revolutionary five-axis measurement technology [en]
Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.
Информация о товаре
- Brochure: REVO high performance 5-axis measurement system [en]
- Brochure: Renishaw retrofit – Step by step guide [en]
- Brochure: Renishaw retrofit [en]
- Flyer: RFP1 fringe probe for REVO-2 [en]
- Брошюра: Датчик RSP2 для системы REVO-2
- Брошюра: Видеодатчик RVP для системы
- Брошюра: Датчик контроля шероховатости SFP2
- Брошюра: Серия датчиков от RSP3-1 до RSP3-4
- Flyer: RSP3-6 extended reach probe [en]
Мультисенсорная система REVO
Вас может также заинтересовать...
В данный момент вы просматриваете систему REVO. Вас может также заинтересовать, каким образом мы модернизируем существующие КИМ с помощью системы REVO…