Измерения седел и направляющих втулок клапанов с помощью системы REVO
Система REVO® и технология 5-координатного измерения компании Renishaw существенно повысили производительность в этой сложной области применения – процесс сбора данных занимает примерно 20 секунд.
Измерения параметров седел и направляющих втулок клапанов представляли собой всегда очень сложную задачу, для решения которой применялись трудоёмкие методы, что зачастую не обеспечивало достаточной эффективности измерений.
Система REVO преодолела эти трудности. Теперь появилась возможность собирать большие объёмы данных, по которым в соответствующей программе анализа можно очень быстро рассчитывать параметры элементов сёдел и направляющих втулок клапанов. Тестирование этого метода демонстрирует его исключительно высокие повторяемость и воспроизводимость.
Сканирование по спирали

Процесс измерений включает в себя два цикла сканирования по спиральной траектории - отверстия направляющей втулки клапана и зоны седла клапана. В случае направляющей втулки выполняется единственный цикл сканирования с типовым шагом 0,5 мм при скорости сканирования 150 мм/с.
Адаптивное сканирование

При сканировании седла клапана используется способность системы REVO выполнять адаптивное сканирование: это означает, что, задав единственную команду сканирования, можно охватить участки, находящиеся выше и ниже критических поверхностей седла клапана. В случае седла клапана выполняется единственный цикл сканирования с типовым шагом 0,1 мм при скорости сканирования 500 мм/с.
Оценка данных
В состав программного пакета для измерений MODUS компании Renishaw входит утилита для анализа результатов измерения сёдел и направляющих втулок клапанов. Эта утилита предназначена для оценки данных, полученных при сканировании; в результате работы утилиты выдаются следующие параметры:
- Погрешность формы седла клапана.
- Профиль по окружности седла на любой заданной высоте.
- Ширина седла клапана.
- Биение седла относительно оси отверстия направляющей втулки.
- Диаметр направляющей втулки.
- Отклонение от прямолинейности цилиндра направляющей втулки.
- Цилиндричность направляющей втулки.
- Профиль по окружности цилиндра втулки на любой заданной высоте.
- Погрешности формы конусов, выше и ниже конуса седла клапана.
Важно иметь в виду, что эта утилита для анализа предоставляется компанией Renishaw также и разработчикам того программного обеспечения, которое поддерживает работу системы REVO.