Методы 5-осевого измерения
Методы измерения по 5 осям компании Renishaw, отличающиеся высокой точностью и скоростью выполнения, обеспечивают большое количество преимуществ, что даёт значительное повышение производительности.
При неподвижной пиноли

Когда требуется определить положение и размер элементов, сбор данных в дискретных точках выполняется с использованием только приводов системы REVO или совместно с перемещениями КИМ по осям X,Y и Z. Сканирование при неподвижной пиноли расширяет диапазон возможных применений системы REVO / КИМ в тех случаях, когда требуется минимальное количество точек, но при этом критична скорость измерений.
Круговое сканирование

Сканирование по окружности представляет собой заданную процедуру, при которой выполняется сканирование кругового элемента со сбором данных до 6000 точек в секунду. После определения предполагаемой траектории в системе REVO используется 2-осевая приводная система для перемещения вдоль контура поверхности и сведения к минимуму факторов, влияющих на точность при движении по трем осям КИМ. Режим сканирования по окружности идеально подходит для внутренних отверстий, например, в случае узлов двигателей, когда форма является критическим параметром.
Сканирование по спирали

Режим сканирования по спирали предназначен для перемещения вдоль оси внутри или снаружи цилиндра или конуса. В процессе сканирования происходит смещение вдоль оси на один и тот же отрезок при каждом обороте. В результате траектория имеет вид спирали, и происходит сбор большого набора данных точек по всей заданной длине.
Gasket-сканирование

Gasket-сканирование («подметающее» сканирование зон прилегания прокладок) идеально подходит для тех случаев, когда необходимо выполнить сканирование по траектории неправильной формы. После задания точек измерения вдоль предложенной траектории в системе REVO выполняется комбинирование траекторий перемещения между точками, а сбор больших массивов данных при этом позволяет свести к минимуму влияние перемещений, выполняемых на КИМ. Режим «подметающего» сканирования выполняется под полным управлением перемещениями по 5 осям.
Сканирование «змейкой» – плоская поверхность

Сбор данных по плоскости может осуществляться за счет обеспечиваемых приводом системы REVO перемещений туда и обратно в то время, когда привод КИМ обеспечивает движение в одном направлении при постоянной скорости. Такое решение позволяет сводить к минимуму погрешности, присущие конструкции КИМ, при сканировании по поверхности на высокой скорости.
Сканирование «змейкой» – неплоская поверхность

Привод системы REVO обладает способностью адаптации к изменению формы поверхности благодаря контролю давления в зоне контакта щупа при выполнении движения "змейкой". При этом перемещение на КИМ выполняется в одном и том же направлении для того, чтобы свести к минимуму погрешности, присущие конструкции КИМ. Вся система в целом обеспечивает в результате возможность перемещения вдоль поверхности с одновременным сбором больших массивов данных; такой метод особенно подходит для измерений по поверхностям деталей с аэродинамическим профилем.
Сканирование сечения вокруг плоскости

Измерение сечений лопаток или других наружных поверхностей может выполняться с помощью сканирования сечений, возможность которого предоставляют метрологическое программное обеспечение и система REVO. Этот метод сканирования реализуется через единственную операцию путем задания сечения с использованием CAD-модели. На КИМ выполняется, при непрерывном характере позиционирования головки системы REVO, перемещение вокруг детали с одновременным контролем системой REVO положения контакта.