Датчик измерения шероховатости поверхности SFP2 для системы REVO®
Датчик SFP2 для системы REVO ® делает контроль шероховатости поверхностей неотъемлемой частью процедуры измерений на КИМ
Измерение шероховатости/неровности поверхности
Для измерения шероховатости поверхности традиционно использовались ручные системы, или же было необходимо переносить деталь на специальную измерительную машину. Ситуация изменилась с появлением мультисенсорной системы REVO, которая делает измерения шероховатости поверхности органичной частью процедуры измерений на КИМ, позволяя переключаться между режимом сканирования и измерением шероховатости поверхности. Это уникальное решение позволяет включать результаты контроля шероховатости поверхностей в единый протокол измерений.
Датчик SFP2 для автоматического контроля шероховатости поверхности в сочетании с технологией измерений по 5-ти осям позволяет получать значительную экономию времени, снижение объема операций с деталями и более высокую рентабельность капиталовложений в КИМ.

Характеристики и преимущества датчика SFP2
Система SFP2 включает в себя сам датчик и ряд модулей, которые могут автоматически заменяться другими датчиками, предназначенными для системы REVO. Это позволяет легко выбирать оптимальный инструмент для измерения элементов самых разных типов на базе одной и той же КИМ, обеспечивая таким образом гибкие возможности работы. Данные, регистрируемые различными датчиками, автоматически привязываются к одной и той же базовой системе координат.
- Измерение шероховатости поверхностей полностью интегрировано в стандартную измерительную программу КИМ благодаря автоматическому выполнению смены датчика SFP2 и держателей щупов с использованием магазина MRS-2 и ячеек RCP TC-3.
- При работе с датчиком SFP2 используются такие возможности головки REVO-2, как бесступенчатое позиционирование в любое угловое положение и движение по 5-ти осям.
- Доступ к самым труднодосягаемым элементам обеспечивается встроенной C-осью датчика, причем поворот этой оси используется в сочетании с различными вариантами формы наконечника и угла шарнирного соединения между модулем и держателем.

Характеристики датчика
- Датчик SFP1 представляет собой устройство для измерений интегральным методом (измерение усредненных значений); он имеет алмазный наконечник щупа с радиусом 2 мкм. Опорная поверхность датчика прижимается к исследуемой поверхности с контролируемым усилием, равным примерно 0,2 Н, при этом усилие прижатия наконечника щупа составляет 0,005 Н.
- Датчик SFP2 может использоваться в отверстиях очень малого диаметра, вплоть до 5 мм.
- Диапазон измерения шероховатости: Ra от 6,3 мкм до 0,05 мкм (от 250 мкдюймов до 2 мкдюймов)
- Выходные данные: значения шероховатости Ra, среднеквадратичные и необработанные данные передаются из ПО UCCServer в клиентское ПО для координатных измерений с использованием протокола I++ DME. Необработанные результаты могут в дальнейшем быть переданы в специализированные программные пакеты для анализа шероховатости поверхности с целью получения более подробных отчетов.
- При калибровке датчика выполняется измерение шероховатости поверхности калибровочного эталона шероховатости поверхности (SFA), установленного на магазине MRS-2. Затем средствами программного обеспечения выполняется корректировка выходных параметров датчика в соответствии с калиброванным значением эталона.
- Встроенная С-ось с приводом датчика SFP2 позволяет выполнять измерения шероховатости поверхности по всей детали при любой требуемой ориентации.
Модули с датчиком SFM
В этих модулях SFM для системы SFP2 возможность измерения по пяти осям и бесступенчатого позиционирования головка REVO-2 сочетается с наличием встроенной C-оси датчика SFP2 — такое решение позволяет теперь проводить измерения в местах, бывших ранее недоступными для измерения шероховатости.
Было разработано пять серий модулей SFM, обеспечивающих уникальные возможности доступа при решении самых сложных метрологических задач в промышленности.
Каждая из серий модулей, от A до E, имеет уникальную конструкцию и оптимальным образом приспособлена для решения определенных задач. Так, применение модулей общего назначения серии A обеспечивает высокие характеристики при измерении поверхности прокладок головки блока цилиндров двигателя, а также при боковом сканировании опорных шеек коленчатого вала; специализированные модули серии E, имеющие специальную опору из двух компонентов с центральным щупом, прекрасно подходят для сканирования на небольшие расстояния в отверстиях малого размера в глубине заготовки, как это бывает, к примеру, в случае корпусов клапанов автоматических коробок передач.
Каждый модуль отличается уникальной геометрией, так же как шарнирное соединение, которое позволяет выбирать угол между держателем SFH и модулем SFM в пределах 180° с помощью приспособления MST для настройки модуля.


Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.
Информация о товаре
-
Брошюра: Датчик контроля шероховатости SFP2
-
Data sheet: SFM-A1 [en]
-
Data sheet: SFM-A2 [en]
-
Data sheet: SFM-B1 [en]
-
Data sheet: SFM-B2 [en]
-
Data sheet: SFM-B3 [en]
-
Data sheet: SFM-B4 [en]
-
Data sheet: SFM-B5 [en]
-
Data sheet: SFM-C2 [en]
-
Data sheet: SFM-D1 [en]
-
Data sheet: SFM-E1 [en]
-
Data sheet: SFM-E2 [en]
-
Flyer: Calibration and capability artefacts for SFP2 surface finish probe [en]
В данный момент вы просматриваете датчик SFP2. Вас может также заинтересовать информация о других датчиках для системы REVO – RSP2 или серии датчиков RSP3.