5-осевая контактно-триггерная головка PH20
Радикальное улучшение характеристик КИМ с помощью 5-осевого контактного измерения.
Неоспоримые преимущества новой головки Бесконечное совершенство

В отличие от традиционных методов измерения контактными триггерными датчиками, когда высокая скорость выполнения измерений неизбежно влечет за собой ускорение перемещений вдоль трех осей КИМ, в устройстве PH20 применяется особый метод перемещения головки, разработанный специально для получившей исключительно широкое признание измерительной системы REVO. Это позволяет свести к минимуму динамические ошибки КИМ при повышенных скоростях сканирования.
Используемый в устройстве PH20 уникальный алгоритм касания позволяет выполнять измерения в отдельных точках при перемещении только самой головки, а не подвижных органов КИМ. Измерения выполняются быстрее, повышается точность и повторяемость.
Кроме того, перемещение по 5 осям исключает затраты времени, связанные с шаговым изменением углового положения головки. Все эти факторы, действующие в совокупности, позволяют обычно получать 3-кратное повышение производительности по сравнению с традиционными системами.
Удобный доступ к элементам под любым углом
Сокращение времени калибровки

Использование уникального метода "подразумеваемой калибровки", разработанного для головки PH20, даёт возможность определять ориентацию головки и положение датчика сразу, за одну операцию, что позволяет в дальнейшем выполнять измерения при любом угловом положении головки. После этого перед работой с модулями требуется выполнить всего несколько касаний калибровочной сферы (при необходимости можно воспользоваться расширенными возможностями измерений: для этого следует выполнить калибровку наконечника датчика при ориентации, требующейся для измерения элемента).
При регулярном повторении калибровки (в целях удовлетворения требований контроля качества или после поломки датчика) происходит суммирование выигрыша по времени за счет описанных функций.
Признанный стандарт отрасли встроенный датчик TP20

При работе с головкой PH20 пользователи сразу же получают в своё распоряжение целую серию испытанных на практике модулей датчика TP20. Эти модули обеспечивают широкий выбор усилий срабатывания, возможность измерения в особых направлениях, а также предусматривают различные удлинители. Разъёмная конструкция модулей позволяет обеспечивать защиту от столкновений; автоматическая смена модулей осуществляется с использованием магазина для смены TCR20.
Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.
Информация о товаре
Вас может также заинтересовать...
В данный момент вы просматриваете головку PH20. Вас может также заинтересовать, каким образом мы модернизируем головку PH20 для существующих КИМ…