Модульная магазинная система MRS
Гибкая платформа позволяет комбинировать датчики и щупы для достижения оптимальной функциональности КИМ.

Модульная магазинная система MRS обеспечивает платформу для сменных магазинов датчиков и щупов Renishaw. Она включает в себя поперечину (длиной 400 мм, 600 мм или 1000 мм), которая удерживает магазины для смены датчиков или щупов, а также соединительные стойки выбираемой длины, которые обеспечивают зазор для длинных щупов и удлинителей.
Поперечина совместима с SCP600 и SCP80 (ячейки для смены контактных модулей SP600 и SP80 соответственно), ACR3 (магазин для автоматической смены), а также FCR25 (магазин для смены датчиков и щупов для SP25M).
Опции MRS
Поперечины
Поперечины для MRS выпускаются длиной 400 мм, 600 мм или 1000 мм.
Стойки
Доступны стойки MRS, имеющие длину 62,5 мм и 125 мм.
Комплекты
В комплект модульной магазинной системы Renishaw входит поперечина для MRS и необходимые стойки (4 × 125 мм), а также фиксирующие опоры. Доступны комплекты с MRS, имеющие длину 400 мм, 600 мм или 1000 мм.
Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.