ACR3

Система ACR3 представляет собой устройство пассивного типа для автоматической смены датчиков без необходимости повторной калибровки.

ACR3

В системе ACR3 используется уникальной устройство компании Renishaw для автоматического присоединения датчиков и удлинителей к приводным головкам с шаговым изменением углового положения PH10M PLUS и PH10MQ PLUS. Система может использоваться с различными датчиками компании Renishaw и других поставщиков метрологического оборудования.

Несмотря на то что система ACR3 имеет блок из четырёх ячеек, предусмотрена возможность соединения двух блоков, с тем чтобы в магазине можно было хранить восемь различных датчиков или удлинителей, что имеет существенное значение при выполнении любой измерительной задачи.

Механизм пассивного действия блокирует и разблокирует автоматическое стыковочное устройство для безопасной и полностью автоматической смены датчиков. В процессе смены в качестве привода используется перемещение КИМ; это означает, что никаких дополнительных электродвигателей или органов управления не требуется.

ACR3 является частью модульной магазинной системы MRS компании Renishaw; это означает, что устройство ACR3 можно использовать в комбинации с модульным магазином FCR25 для смены сканирующей головки SP25M или с ячейками SCP600 для смены щупов для сканирующего датчика SP600M.

Расширенная гарантия

В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.

 
loading