Приводные головки PH10 PLUS с шаговым изменением углового положения
Серия головок PH10 PLUS повышает производительность за счёт предоставления автоматизированным КИМ дополнительной возможности программно-управляемой переориентации датчиков.
Серия включает в себя три модели головок PH10 PLUS. Каждая из них может работать с определённым набором датчиков и удлинителей и устанавливаться с высокой повторяемостью в 720 положений, обеспечивая доступ к самым труднодоступным элементам детали. Это позволяет выполнять измерения элементов под различными углами без необходимости частой смены щупов, занимающей много времени.
Все три варианта исполнения головок PH10 PLUS поставляются с улучшенным показателем повторяемости, составляющей 0,4 мкм (2σ) (определяется при расстоянии 100 мм). Таким образом, обеспечивается более высокая точность позиционирования наконечника щупа в точке касания.
PH10M PLUS

Головка PH10M PLUS позволяет использовать удлинители большой длины и сложные датчики, такие как SP25M или TP7M. Автоматическое стыковочное соединение обеспечивает исключительно высокую повторяемую точность базирования при смене датчика или удлинителя, позволяя обходиться без повторной калибровки.
Длина | 117 мм |
Ширина | 62 мм |
Масса | 620 г |
Способ крепления датчика | Многоконтактное автоматическое стыковочное соединение |
Способ крепления головки | Стыковка PH10M PLUS с КИМ посредством хвостовика |
Используемый контроллер | |
Повторяемость позиционирования | 0,4 мкм, определяется на расстоянии 100 мм |
Общее количество дискретных положений | 720 |
Максимальный рекомендуемый крутящий момент | 0,45 Нм |
Максимальная длина удлинителя | 300 мм при использовании удлинителя PAA3 450 мм при использовании удлинителя PAACF только по специальному заказу |
PH10MQ PLUS

Головка PH10MQ PLUS является разновидностью головки PH10M PLUS и может быть установлена непосредственно в пиноль так, чтобы ось В головки находилась внутри пиноли.
Это обеспечивает повышенную жёсткость установки датчика, при этом из пиноли выступает только ось A.
Длина | 73 мм |
Ширина | 80 мм |
Масса | 730 г |
Способ крепления датчика | Многоконтактное автоматическое стыковочное соединение |
Способ крепления головки | Непосредственно в пиноль |
Используемый контроллер | |
Повторяемость позиционирования | 0,4 мкм, определяется на расстоянии 100 мм |
Общее количество дискретных положений | 720 |
Максимальный рекомендуемый крутящий момент | 0,45 Нм |
Максимальная длина удлинителя | 300 мм при использовании удлинителя PAA3 450 мм при использовании удлинителя PAACF только по специальному заказу |
PH10T PLUS

Модель PH10T PLUS аналогична модели PH10M PLUS за исключением того, что в ней вместо автоматического стыковочного соединения для крепления датчика используется резьбовое соединение M8.
С этой головкой можно использовать любые удлинители и датчики с резьбовым соединением M8, в частности TP20 и TP200. Головка PH10T PLUS полностью совместима с любыми системами для автоматической смены щупов и измерительных модулей.
Длина | 103 мм |
Ширина | 62 мм |
Масса | 645 г |
Способ крепления датчика | Резьбовое соединение M8 (2 провода) |
Способ крепления головки | Хвостовик для стыковки с КИМ |
Используемый контроллер | |
Повторяемость позиционирования | 0,4 мкм, определяется на расстоянии 100 мм |
Общее количество дискретных положений | 720 |
Максимальный рекомендуемый крутящий момент | 0,45 Нм |
Максимальная длина удлинителя | 300 мм при использовании удлинителя PEL4 |
Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.
Презентации
-
Presentation: PH10 PLUS motorised indexing heads [en]
Overview of the PH10 PLUS range of indexing heads, covering applications, key design features and performance.
Информация о товаре
Вас может также заинтересовать...
В данный момент вы просматриваете приводные головки PH10 PLUS. Вас может также заинтересовать информация о 5-осевой головке PH20…