Автоматизированная головка RTP20
В головке RTP20, предлагаемой по низкой цене, предусмотрены автоматизированные функции и встроенный контактный триггерный датчик, что обеспечивает повышение производительности, эксплуатационной гибкости и расширение диапазона доступа к элементам деталей.
Автоматический пошаговый поворот головки RTP20 позволяет устанавливать с высокой повторяемостью встроенный модуль TP20 в 168 положениях с шагом 15 градусов по обеим осям, А и В. При этом требуется единственная калибровка каждого положения щупа, что обеспечивает ускорение процесса измерения деталей.

Основные достоинства головки RTP20
Производительность
Повышение производительности достигается за счет смены контактных модулей и автоматического пошагового поворота без повторения калибровки.
Повышение эксплуатационной гибкости и расширение диапазона доступа к элементам деталей
Встроенный удлинитель в комбинации с существующими отдельными удлинителями расширяет диапазон доступа к элементам до 168 мм (включая максимальную длину щупа)
Автоматизация
Использование перемещения КИМ для фиксации и ориентации головки, дополняемое наличием магазина для смены MCR20, обеспечивает полностью автоматизированную работу системы.
Защита от поломки
Модули TP20 имеют перебег по всем направлениям. Магнитный держатель обеспечивает дополнительную защиту от поломки по осям X и Y.
Модули TP20

Существующая серия модулей TP20 позволяет выбирать разные усилия срабатывания, направления измерения, а также расширяет диапазон доступа благодаря использованию удлинителей EM1 и EM2. Имеется семь различных контактно-измерительных модулей, каждый из которых предназначен для решения конкретного круга задач.
Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.
Информация о товаре
Вас может также заинтересовать...
В данный момент вы просматриваете датчик RTP20. Вас может также заинтересовать полностью автоматическая головка датчика PH20…