Контроллеры для приводных головок и магазинов для автоматической смены
Системы управления, обеспечивающие взаимодействие между КИМ и приводными головками и магазинами для автоматической смены компании Renishaw.
Контроллер ACC2-3 для магазинов для автоматической смены

Контроллер ACC2-3 обеспечивает двунаправленную связь с контроллером КИМ, управление работой магазина для автоматической смены датчиков ACR1, а также объединяет сигналы головки и калибровки датчика и выполняет для них роль интерфейса.
Высота | 44 мм (1U) |
Ширина | 440 мм (19-дюймовый корпус) |
Глубина | 180 мм |
Масса | 1,8 кг |
Передача данных | Последовательный интерфейс RS232 |
Диапазон напряжения питания | 90 V - 246 Vac 50 Hz / 60 Hz |
Пульт ручного управления HCU2

Пульт HCU2 представляет собой портативное устройство с дисплеем для управления положением головки с индикацией её угла и предназначен для использования с контроллером PHC10-3 и PHC10-3 PLUS приводной головки. Этот пульт исключительно удобен для выполнения привязки контролируемой детали к системе координат КИМ, управления оператором процессом измерений и программирования в режиме обучения системы.
Пульт позволяет оператору вручную менять ориентацию головки, не требуя передачи команд через контроллер КИМ.
В пульте предусмотрено два режима перемещения (толчковый и быстрая подача), имеется дисплей, на котором отображается угловое положение головки по двум осям, кнопка передачи для цикла обучения системы, светодиодные индикаторы состояния и ошибки.
Контроллер головки PHC10-3 PLUS

Контроллер головки PHC10-3PLUS принимает команды от системы управления КИМ. Контроллер PHC10-3 PLUS осуществляет управление всеми функциями головки и передаёт отчёты о состоянии системы на КИМ:
- Принимает команды на перевод головки PH10 PLUS (PH10T PLUS, PH10M PLUS или PH10MQ PLUS) в заданное положение от HCU1 или контроллера КИМ.
- проверяет угловое положение головки и выдает соответствующую информацию;
- фиксирует ошибки, например, сбой при достижении заданного положения, помеха до или после фиксации и т.п.
Сигналы измерительного модуля датчика в контроллере PHC10-3 PLUS не обрабатываются. Эти сигналы передаются как есть через оси головки и контроллер на интерфейс датчика.
Длина | 180 мм |
Ширина | 440 мм |
Высота | 44 мм |
Масса | 1,5 кг |
Передача данных | RS232 или USB |
Потребляемый ток | Менее 1 А |
Электрические характеристики блока питания | Сетевое напряжение: От 100 В до 240 В ± 10% |
Входные разъемы | 15-контактные D-типа |
Питание | 24 В пост. тока, 49 Вт от блока питания Emerson (DP4024N3M) |
Выходные разъемы (сигналы датчика) | 7-контактные DIN или 9-контактные D-типа |
Максимальная длина кабеля RS232 Интерфейс USB |
5 м (наращивание отрезками длиной по 5 м с использованием концентратора, максимально возможная длина 30 м) |
Пульт ручного управления | Только HCU1 |
Дочерняя плата PHC1050 UCC

Интерфейсная плата PHC1050 представляет собой одну из сменных дочерних плат, предназначенных для универсальных контроллеров UCC компании Renishaw для КИМ. Формирует простой интерфейс между выпускавшейся ранее головкой PH10 и метрологическим ПО без использования внешних аппаратных средств при минимальном количестве кабелей и соединителей.
Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.