PH10M-iQ PLUS
Серия приводных головок PH10 PLUS повышает производительность за счёт предоставления автоматизированным КИМ дополнительной возможности программно-управляемой переориентации датчиков. Это позволяет выполнять измерения элементов под различными углами без необходимости частой смены щупов, занимающей много времени.
Меньше времени для калибровки, больше времени для измерений!

Подразумеваемая калибровка позволяет PH10M-iQ PLUS получить доступ ко многим положениям без необходимости повторной калибровки каждого из них.
- PH10M-iQ PLUS поставляется с файлом калибровки, созданным во время изготовления
- Затем данный файл используется для генерирования измерительных процедур на КИМ *
- После быстрой начальной калибровки PH10M-iQ PLUS можно использовать комбинацию головки и датчика с любой ориентацией без повторной калибровки
- PH10M-iQ PLUS обеспечивает повышение производительности за счёт сокращения затрат на калибровку
- Сканирующие датчики можно использовать только в обычном режиме работы PH10 с PH10M-iQ PLUS; в контактных триггерных датчиках можно использовать метод подразумеваемой калибровки
Длина | 117 мм |
Ширина | 60 мм |
Масса | 645 г |
Способ крепления датчика | Автоматическое стыковочное соединение компании Renishaw (многоконтактное) Датчики с резьбовым соединением M8 можно использовать с переходником PAA для датчика |
Способ крепления головки | Хвостовик для стыковки с КИМ |
Используемый контроллер | |
Угловое перемещение | По оси А: от 0° до 105° с шагом 7,5° По оси B: от 0° до 180° с шагом 7,5° |
Общее количество дискретных положений | 720 |
* Должно поддерживаться прикладным ПО
Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.
Информация о товаре
Вас может также заинтересовать...
В данный момент вы просматриваете приводную головку PH10M-iQ PLUS. Вас может также заинтересовать информация о 5-осевой головке PH20, для которой также предусмотрена подразумеваемая калибровка…