Головка с сервоприводом PHS-2

Головка PHS-2 предназначена для представляющих сложную задачу измерений параметров кузовов автомобилей перед покраской и грунтовкой, когда требуемая плавность изменения углового положения датчика должна сочетаться с использованием удлинителей очень большой длины.

PHS-2 R

Поворотно-качающаяся головка PHS-2 с сервопозиционированием, обеспечивающим бесступенчатое движение по двум поворотным осям, позволяет устанавливать датчик практически в любое угловое положение.

Головка PHS-2 подводится приблизительно в заданного угловое положение, и после того как измерение произведено, оси головки фиксируются одновременно с осями КИМ с тем, чтобы получить точные результаты измерения.

В эту головку можно устанавливать различные датчики и автоматически производить их смену. В частности, можно производить измерения с помощью контактных триггерных датчиков и сторонних лазерных/оптических измерительных датчиков.

Использование сверхдлинных удлинителей позволяет датчикам Renishaw получать доступ к таким элементам измеряемых изделий, которые обычно оказываются недоступными.

Головка имеет встроенный электронный механизм защиты от превышения крутящего момента, который отсоединяет головку и посылает на машину сигнал останова в случае столкновения.

Рабочая температура

От 15 °C до 40 °C (от 50 °F до 104 °F)

Масса*

3 кг (6,61 фунта)

Допустимая нагрузка

Суммарная масса датчика и удлинителя 1 кг (2,2 фунта)

Максимальный момент

2 Нм

Момент механической фрикционной муфты

3 ± 0,5 Нм

Скорость поворота

150 °/с максимум, 70 °/с обычный режим

Угол поворота руки

Ось D: ±184°

Ось E: ±184°

Угловое разрешение

0,2 угл. секунды (эквивалентно 0,1 мкм при радиусе 100 мм)

Защита при столкновении

Электронный механизм защиты от превышения крутящего момента

Интерфейс головки

Интерфейсная плата PHS-2 / контроллер OEM

Магазинная система для смены

ACR2

* включая удлинитель датчика и разъем точного базирования

Рука PHS-2

Принадлежности

Интерфейсная плата PHS-2

Управление головкой PHS-2 осуществляется напрямую от интерфейсной платы в контроллере КИМ. Плата обеспечивает обработку и передачу сигналов между головкой и контроллером КИМ. Иинтерфейсная плата PHS-2 не выполняет обработку сигналов измерительной системы.

Патрон с кинематической связью

Кинематический патрон (KM1 или KM2) обеспечивает быструю установку головки на измерительной машине, а также быструю замену на систему PH10 PLUS (с помощью переходника PHA1 или PHA2).

В патроне KM1 предусмотрена проводка кабелей через пиноль.

Патрон KM2 предусматривает размещение проводки снаружи пиноли КИМ.

Магазин ACR2 для автоматической смены

Установка PHS-2 ACR2

Система автоматической смены ACR2 представляет собой систему смены манипулятора для головки PHS-2 с сервопозиционированием. Она позволяет производить смену удлинителей датчиков или манипуляторов переходников датчиков для выполнения требуемой задачи.

Блокирование и разблокирование манипуляторов производится головкой при перемещении на самой машине. Головка входит в зацепление с ячейкой магазина, и машина поднимает ячейку вверх, чтобы разблокировать манипулятор, или вниз, чтобы заблокировать его в текущем положении.

Для магазина не требуется соединение с источником питания или сигнальные соединители, что очень сильно упрощает установку.

ACR2 поставляется в виде пар ячеек магазина, которые устанавливаются на подходящее крепление, поставляемое изготовителями оборудования (OEM). Система имеет модульную конструкцию, что позволяет использовать любое количество пар ячеек в любом месте на КИМ.

Расширенная гарантия

В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.

Комплекты моторизированной сервоприводной головки PHS-2

Комплект 1 головки PHS-2 (включает головку PHS-2, 6 портов ACR2, 2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750)

A-5795-0817

Комплект 2 головки PHS-2 (включает головку PHS-2, 2 порта ACR2, KM1, HAM, HA8, HE330, HE500)

A-5795-0819

Только головка PHS-2

A-5795-0001

Комплекты манипуляторов PHS-2 и оснастки

Комплект 1 манипуляторов PHS-2 (2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750)

A-5795-0816

Комплект 2 манипуляторов PHS-2 (HAM, HA8, HE330, HE500)

A-5795-0827

Увеличенный манипулятор HE750 PHS1 или PHS-2

A-5795-1060

Увеличенный манипулятор HE500 PHS1 или PHS-2A-5795-1050
Увеличенный манипулятор HE330 PHS1 или PHS-2A-5795-1040
Мультиконтактный переходник HAM PHS для PHS1 или PHS-2A-5795-1010
Переходник HA8 PHS M8 для PHS1 или PHS-2A-5795-1030
Удлинитель PHS в коробкеA-2150-0191

Комплекты магазинов ACR2 для автоматической замены (для использования с PHS1 или PHS-2)

Пара портов ACR2 для использования с PHS1 или PHS-2

A-1383-0003

Интерфейсная плата PHS-2

Интерфейсная плата PHS1 или PHS-2

A-2150-0824

Оснастка для PHS-2

Быстродействующий переходник с PHA3 – PH10MQ PLUS на KM1

A-2238-0751

KM1 — кинематический элемент (для прокладки кабелей через пиноль) для PHS1/PHS2

A-2150-0831

KM2 – кинематический элемент (для прокладки кабелей в обход пиноли) для PHS1 / PHS2

A-2150-0832

PL104 – кабель питания 30 мA-2150-0481
PL105 – кабель связи 30 мA-2150-0482
PL106 – кабель датчика 30 мA-2150-0483
PL107 – кабель перебега 30 мA-2150-0484
 
loading