ACR1

Система с 8 ячейками для смены датчиков или удлинителей, полностью встраиваемая в КИМ.

Условное изображение специального магазина для автоматической смены ACR1

Устанавливаемая в рабочей зоне КИМ, система автоматической смены устройств ACR1 обеспечивает быструю, автоматическую смену датчиков без необходимости повторной калибровки. Головка датчика отстыковывает один датчик и поднимает другой с помощью автоматического стыковочного соединения с высокой повторяемостью.

Подходит для приводных головок с шаговым изменением углового положения PH10M PLUS, PH10MQ PLUS, а также для датчиков TP7M, SP600M и TP6A.

Количество ячеек

8

Размеры

460 мм × 100 мм × 81 мм

.

Расширенная гарантия

В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.