Средства модернизации и бесплатные изделия
Беспрецедентные предложения по модернизации ручных КИМ – дайте новый импульс своим технологиям контроля деталей! Проведите модернизацию своей контактной измерительной системы, и ваши расходы резко пойдут ВНИЗ.
Модернизация ручных КИМ
Теперь в комплект метрологического программного обеспечения MODUS 2 компании Renishaw включена опция ручной машины, которая обеспечивает доступ к измерительной способности высокой сложности с помощью простого, удобного в использовании инструмента и поддерживает всё семейство контактно-измерительных датчиков для КИМ компании Renishaw.
Ускорение и упрощение работы машины
Элементы комплекта для модернизации ручной КИМ и функциональные возможности программного обеспечения оптимизируют работу машины и превратят вашу КИМ в быстрое средство измерений.
Программный пакет MODUS 2 поддерживает работу с сенсорным экраном, который является более удобной альтернативой по сравнению с мышью для случая, когда оператор должен одновременно удерживать КИМ и работать с программным обеспечением.
Кроме того трех-позиционный педальный переключатель обеспечивает взаимодействие многих часто используемых функций без участия рук.
Возможности модернизации ручных головок
Экономия при возврате имеющегося измерительного оборудования Renishaw в обмен на новые модели.
Воспользуйтесь специальными ценами компании Renishaw и перейдите от головок MH8, MIP и PH6 к новым моделям MH20 или MH20i, которые предусматривают возможность смены модулей.
Модернизация с переходом к модели MH20i
Перейдите от головок PH6, MIP или MH8 к новой модели ручной головки MH20i с шаговым изменением углового положения.
Какие преимущества даст мне замена на модель MH20i?
Головка модели MH20i разработана в целях повышения производительности и сокращения времени измерений. Эта головка расширяет возможности измерений по сравнению с моделями головок PH6, MIP и MH8, которые принимаются к обмену с доплатой.
В модели MH20i используется модуль датчика TP20, устанавливаемый с использованием магнитного соединения с высокой повторяемостью. Комплект модулей позволяет выбирать нужный щуп для решения данной измерительной задачи и выполнять в считанные секунды смену щупов без необходимости проведения повторной калибровки.
В дополнение к такому повышению эксплуатационной гибкости в модели MH20i предусмотрен рычаг для фиксации с высокой повторяемостью двух поворотных осей в ряде угловых положений. Ось A может фиксироваться с шагом 15° по мере поворота в диапазоне ±180° в плоскости X-Y. Ось B может поворачиваться на 90° в Z-плоскости, также с шагом 15°.

Модернизация с переходом к модели MH20
Перейдите от головок PH1 или PH6 к новой поворотной головке MH20.
Какие преимущества даст мне замена на модель MH20?
Ручная головка MH20 разработана в целях повышения производительности и сокращения времени измерений. Эта головка расширяет возможности измерений по сравнению с моделями головок PH1 и PH6, которые принимаются к обмену с доплатой.
В модели MH20 используется модуль датчика TP20, устанавливаемый с использованием магнитного соединения с высокой повторяемостью. Комплект модулей позволяет выбирать нужный щуп для решения данной измерительной задачи и выполнять в считанные секунды смену щупов без необходимости проведения повторной калибровки.
В дополнение к такому повышению эксплуатационной гибкости в модели MH20 предусмотрен регулировочный винт для фиксации двух поворотных осей в любом угловом положении. Ось A поворачивается в плоскости X-Y в диапазоне ±300°. Ось В поворачивается в плоскости Z в диапазоне ±93°.

Расширенные возможности смены щупов при работе с датчиком TP20
Предусмотренные в датчике TP20 уникальные модули щупов с механическим срабатыванием позволяют выполнять их смену в считанные секунды как вручную, так и под управлением программы. После завершения операции замены новый щуп сразу же готов к работе.
Комплект для модернизации включает в себя один или два модуля, которые можно выбрать из следующих доступных вариантов:
- Низкое усилие срабатывания
- Стандартное усилие срабатывания
- Среднее усилие срабатывания
- Высокое усилие срабатывания
- 6-осевой - заменяющий снятый с производства 6-осевой датчик ТР2
- Удлинитель 88 мм
- Удлинитель 113 мм
Модель TP20 имеет те же размеры, что и модель TP2, что делает ее полностью совместимой с используемыми у вас программами измерения для TP2, - так что можно сразу же приступать к измерениям!
Предусмотрены также модульные магазины для смены щупов, пригодные для КИМ как с ручным, так и с прямым компьютерным управлением. Эти компоненты не входят в комплект для модернизации.

Как выглядит процедура перехода к новой ручной головке?
Вилка кабеля вынимается из розетки, и старая головка извлекается из пиноли.
- Далее в пиноль устанавливается и фиксируется новая головка.
- Вилка нового кабеля вставляется в розетку.
- Проводится повторная калибровка новой головки и датчика.
Готово! Можно начинать выполнять измерения, уже пользуясь новой головкой.
Модернизация с переходом к модели ТР20
Перейдите от моделей TP2 или TP6 к датчику TP20 со сменой щупов.
Какие преимущества даст мне замена на модель ТР20?
Датчик TP20 позволяет ускорить процесс измерения деталей за счет снижения времени, которое тратится на подготовку к измерениям.
Предусмотренные в датчике TP20 уникальные модули щупов с механическим срабатыванием позволяют выполнять их смену в считанные секунды как вручную, так и под управлением программы. После завершения операции замены новый щуп сразу же готов к работе.
В комплект для модернизации входят 3 модуля. Возможен выбор из следующих вариантов:
- Низкое усилие срабатывания
- Стандартное усилие срабатывания
- Среднее усилие срабатывания
- Высокое усилие срабатывания
- 6-осевой - заменяющий снятый с производства 6-осевой датчик ТР2
- Удлинитель 88 мм
- Удлинитель 113 мм
Модель TP20 имеет те же размеры, что и модель TP2, что делает ее полностью совместимой с используемыми у вас программами измерения для TP2, - так что можно сразу же приступать к измерениям!
Предусмотрены также модульные магазины для смены щупов, пригодные для КИМ как с ручным, так и с прямым компьютерным управлением. Эти компоненты не входят в комплект для модернизации.

Как выглядит процедура перехода к ТР20?
Старый датчик снимается с головки, обычно путем откручивания с резьбы М8.
- Прикручивается на свое место датчик ТР20. Выполняется калибровка датчика - и можно приступать к измерениям!
Предусмотрена также возможность установки магазина для смены контактных модулей, где можно держать нужные модули; для этого достаточно выполнить простую процедуру по обеспечению соосности.
Это интересно! Что делать дальше?
Обращайтесь в компанию Renishaw прямо сейчас, чтобы узнать о специальных ценах на системы, требующиеся для решения ваших задач.
Модернизация контроллеров UCC
Renishaw в сотрудничестве с несколькими компаниями, занимающими лидирующие позиции в области разработки программного обеспечения и модернизации, предлагает комплексные решения для модернизации КИМ с использованием контроллеров UCC компании Renishaw.