MH20
MH20 представляет собой регулируемую вручную головку, в которой предусмотрено встроенное крепление точного базирования для контактного модуля TP20.

Ось A поворачивается в плоскости X-Y в диапазоне ±93°. Ось В поворачивается в плоскости Z в диапазоне ±300°. Регулировочный винт обеспечивает фиксацию шарнирного соединения в любом положении в пределах возможного поворота головки.
Калибровка обязательна после каждого случая регулировки головки, однако модули TP20 могут заменяться с повторяемой точностью установки при условии, что калибровка уже была выполнена, а повторная регулировка головки не имела места.
Длина | 731 мм |
Диаметр | 31,5 мм |
Масса | 100 г |
Способ крепления датчика | Патрон с кинематической связью (система точного базирования), совместимый с TP20 |
Способ крепления головки | Хвостовики серии MS/T |
Используемый интерфейс | |
Количество гнёзд датчиков | 1 |
Индикатор состояния датчика | 1 светодиод |
Разъём для кабеля | 5-контактный DIN-разъем |
Поворот по оси A | Поворот на ±93° (без пошагового перемещения) |
Поворот по оси B | Поворот на ±300° (без пошагового перемещения) |
Максимальная длина удлинителя | Удлиненный модуль EM2 - 75 мм |
Дайте новый импульс своим технологиям контроля деталей!
Проведите модернизацию своей контактной измерительной системы, и ваши расходы резко пойдут вниз.
Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.