MIH

Ручная головка с шаговым изменением углового положения, имеющая 720 положений фиксации, отличающаяся наличием встроенного ЖК-экрана.

Ручная головка MIH

Головка MIH оснащена автоматическим стыковочным соединением для быстрой, повторяемой смены датчика. Это обеспечивает совместимость с большинством датчиков Renishaw, за исключением многоконтактных (например, TP7M).

Встроенный ЖК-экран позволяет легко программировать с возможностью записи в память до 20 положений датчика.

Головка MIH предназначена для использования с длинными удлинителями датчиков для больших компонентов.

Масса

580 г

Способ крепления датчика

Автоматическое стыковочное соединение (ПРИМЕЧАНИЕ: не используется с многоконтактными датчиками)

Способ крепления головки

Хвостовики серии MS

Используемый интерфейс

PI 200-3, PI 7-3

Индикатор состояния датчика

Светодиод

Разъём для кабеля

5-контактное гнездо DIN 180º

Поворот по оси A

от 0° до 105° с шагом 7,5°

Поворот по оси B

±180° с шагом 7,5°

Повторяемость углового позиционирования (2s)

1 мкм при использовании датчика TP6A со щупом длиной 21 мм

Максимальная длина удлинителя

300 мм

Максимальный рекомендуемый крутящий момент

0,45 Нм

Расширенная гарантия

В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.

 
loading