PH1

PH1 представляет собой небольшую ручную головку, устанавливаемую на хвостовик, с движением по осям А и В, с защитой от поломки ограничением перебега.

Ручная поворотно-качающаяся головка PH1

PH1 представляет собой универсальную головку шарнирного типа. Компактная конструкция головки делает её идеально пригодной для КИМ, требующих ручной ориентации контактных измерительных датчиков Renishaw с резьбовым соединением M8.

Масса

125 г

Способ крепления датчика

Резьба M8

Способ крепления головки

Хвостовики серии MS

Используемый интерфейс

PI 200-3

Индикатор состояния датчика

1 светодиод

Разъём для кабеля

5-контактное гнездо DIN 180º

Поворот по оси A

Поворот на 115° с блокировкой шестигранным ключом (сечение 3 мм)

Поворот по оси B

Шаг 15° в диапазоне 360°

Расширенная гарантия

В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.

 
loading