PH5/1
PH5/1 представляет собой пятикоординатную фиксированную головку с пошаговым поворотом вокруг оси B и регулировкой перебега.

Головка PH5/1 аналогична модели PH5. Это компактное устройство, которое способно нести одновременно до пяти контактных измерительных датчиков ТР2 или TP6 или один тензодатчик ТР200.
Масса | 290 г |
Количество гнёзд датчиков | 5 |
Нагрузка в случае поломки при перебеге | Регулируется от 0,02 кгс (0,44 фунт-сила) до блокировки корпуса |
Индикатор состояния датчика | 2 светодиода |
Разъём для кабеля | 5-контактное гнездо DIN 180° |
Поворот по оси A | - |
Поворот по оси B | Шаг 15° в диапазоне 360° |
Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.