MH8
MH8 представляет собой головку с ручным шаговым изменением углового положения и с резьбовым соединением M8 для присоединения датчика, предназначенную для КИМ небольших размеров.

MH8 может использоваться с любым из датчиков с резьбовым соединением M8 компании Renishaw, досягаемость может быть увеличена при установке удлинителя датчика длиной 50 мм.
Масса | 205 г |
Способ крепления датчика | Резьба M8 |
Способ крепления головки | Хвостовики серии MS |
Используемый интерфейс | |
Индикатор состояния датчика | 1 светодиод |
Разъём для кабеля | 5-контактное гнездо DIN 180º |
Поворот по оси A | От 0° до 90° с повторяемым шагом 15° = 7 положений |
Поворот по оси B | ±180° с повторяемым шагом 15° = 24 положения |
Повторяемость углового позиционирования (2s) | 1,5 мкм при использовании датчика TP2 со щупом длиной 10 мм |
Максимальная длина удлинителя | 50 мм, только PEL1 |
Дайте новый импульс своим технологиям контроля деталей!
Проведите модернизацию своей контактной измерительной системы, и ваши расходы резко пойдут вниз.
Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.