MH20i

Ручная головка с шаговым изменением углового положения со встроенным патроном для установки контактного модуля TP20 с шаговым изменением угловых координат по двум осям, что позволяет удобно выполнять смену щупа и обеспечивает повторяемость при переориентации датчика.

Ручная головка MH20i

Ось A поворачивается в плоскости X-Y в диапазоне ±180°. Ось В поворачивается в плоскости Z в диапазоне ±90°. Специальный рычажок обеспечивает фиксацию головки в одном из 168 положений с высокой повторяемостью, с шагом 15°.

В головку могут устанавливаться любые модули серии TP20; при смене модулей повторная калибровка не требуется при условии, что уже была выполнена калибровка в каждом положении с каждой комбинацией щуп / модуль.

Длина

61 мм

Диаметр

48 мм

Масса

210 г

Способ крепления датчика

Патрон с кинематической связью (система точного базирования), совместимый с TP20

Способ крепления головки

Хвостовики серии MS

Используемый интерфейс

PI 200-3

Количество гнёзд датчиков

1

Индикатор состояния датчика

1 светодиод

Разъём для кабеля

5-контактный DIN-разъем

Поворот по оси A

От 0° до 90° с повторяемым шагом 15°

Поворот по оси B

180° с повторяемым шагом 15°

Повторяемость позиционирования

1,5 мкм (при использовании датчика TP2 со щупом длиной 10 мм)

2,5 мкм (удлинённый модуль EM2 и щуп 10 мм)

Максимальная длина удлинителя

Удлиненный модуль EM2 - 75 мм

Дайте новый импульс своим технологиям контроля деталей!

Проведите модернизацию своей контактной измерительной системы, и ваши расходы резко пойдут вниз.

Расширенная гарантия

В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.

Информация о товаре

 
loading