SPA3

SPA3 является усилителем мощности сервопривода с расширенными техническими возможностями для повышения мощности и кнопкой экстренного останова класса «2».

  • Усилитель мощности сервопривода SPA3 Усилитель SPA3 можно использовать с существующими контроллерами компании Renishaw
  • Сочетание высокой мощности и компактного корпуса позволяют использовать усилитель SPA3 с различными станками
  • Функциональные возможности усилителя SPA3 для КИМ:
    • питание трёх осей КИМ;
    • приём входных сигналов датчиков давления воздуха, столкновения и всех внутренних и внешних концевых выключателей для остановки перемещения;
    • приём двух сводных входных сигналов общего назначения и подача одного сводного выходного сигнала общего назначения;
    • подача питания +24 В для выключателей КИМ;
    • поддержка джойстика MCUlite-2, а также блоков управления MCU5, MCU5-2, MCU W и MCU W-2;
    • обеспечение продолжительной выходной мощности до 800 Вт и 960 Вт в течение 1 секунды;
    • независимое задание напряжения для каждой оси, что позволяет использовать различные напряжения электродвигателей;
    • поддержка электродвигателей постоянного тока в диапазоне от 12 В до 80 В при силе тока до 10 А;
    • поддержка энкодеров / тахометров или линейных энкодеров (в режиме крутящего момента) для обратной связи по скорости;
    • кнопка экстренного останова класса «2».

Технические характеристики

Сравнительные данные SPA

■ Стандартные технические характеристики

- Отсутствует

(1) Пиковая мощность 600 Вт можно получить максимум в течение 50 с

* Для 4-осевого SPA2-2 требуется дополнительная плата для оси

** Выходное напряжение должно примерно соответствовать входному напряжению

SPA2-2 (3-осевой) *

SPA3 / SPA3-2

Совместимость с контроллерами UCC

UCC BI

UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC S3, UCC T5 или UCC S5

Каналы сервоусиления

3

3

Дополнительные каналы сервоусиления

1

Требуется второй усилитель

Полная выходная мощность

600 Вт

960 Вт макс. (в зависимости от БП)

Максимальная непрерывная мощность по одному каналу

300 Вт (1)

800 Вт (в зависимости от БП)

Пиковая мощность по одному каналу (в зависимости от ситуации)

600 Вт

960 Вт (в зависимости от БП)

Выходное напряжение усилителя (на двигателе)

Бесщеточные электродвигатели 12–60 В

В пределах 12–80 В**

Ток усилителя

программируется от 0 А до 10 А

программируется от 0 А до 10 А

Совместимость кнопки экстренного останова

Кнопка аварийного останова Класса 2 (PL-b)

Кнопка аварийного останова Класса 2 (PL-b)

Метод настройки

Цифровой

Цифровой

Совместимость с бесщеточным двигателем постоянного тока

Совместимость с бесщеточным двигателем постоянного тока

Обратная связь по скорости для энкодера

Обратная связь по скорости для двигателя с тахо

Обратная связь по скорости для двигателя без тахо

Обратная связь по скорости для энкодера

Источник питания переменного тока

Внутренний

Внешний

Источник питания – на входе

85-132 В перем. тока, 170-264 В перем. тока, 47-63 Гц, 650 Вт

В зависимости от БП

Окружающая среда – хранение

От -10 °C до +70 °C (от +14 °F до +158 °F)

От -10 °C до +70 °C (от +14 °F до +158 °F)

Окружающая среда – эксплуатация

От +10 °C до +50 °C (от +50 °F до +122 °F) вблизи UCC

От +5 °C до +50 °C (от +41 °F до +122 °F) вблизи UCC

Размеры:

Ширина

435 мм (19-дюймовый корпус)

440 мм (19-дюймовый корпус)

Высота

3U (127 мм)

1U (44 мм)

Глубина

330 мм

180 мм

Масса

9,48 кг (максимальная – 7-осевая система)

2,84 кг

Модернизация контроллеров UCC

Renishaw в сотрудничестве с несколькими компаниями, занимающими лидирующие позиции в области разработки программного обеспечения и модернизации, предлагает комплексные решения для модернизации КИМ с использованием контроллеров UCC компании Renishaw.

Модернизация

Узнайте о вариантах модернизации КИМ.

Расширенная гарантия

В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.

Информация о товаре

 
loading