UCC S3
Универсальное решение для 3-осевого сканирования и автоматизированной контактной ручной головки
Мощный контроллер для 3-осевого КИМ со встроенным интерфейсом контактного триггерного датчика, интерфейс TP200, интерфейс SP600 и SP25M, контроллер головки PH10 PLUS и компенсация тепловой погрешности.
Предназначен для 3-осевых КИМ
- Подходит для больших и маленьких КИМ, на которых используются сканирующие датчики SP25M или SP600 с PH10 PLUS
- Предусмотрена компенсация тепловой погрешности (TEC) с поддержкой 16 каналов температурной компенсации
- Должен использоваться в сочетании с усилителем SPA3 компании Renishaw
- Работает от внешнего источника питания и обеспечивает полное управление головкой PH10 PLUS, КИМ и сигналами датчиков, а также осуществляет связь с компьютером КИМ
Сравнительные данные UCC
■ Стандартные технические характеристики
- Отсутствует
Функциональные возможности / технические характеристики | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
---|---|---|---|---|---|
Интерфейс TP200 / SCR200 | ■ | ■ | ■ | - | - |
Интерфейс SP600 | - | - | ■ | - | - |
Интерфейс SP25M | - | - | ■ | - | - |
Интерфейс SP80 | - | - | - | - | - |
Интерфейс PH10 | - | ■ | ■ | - | - |
Интерфейс PH20 | - | - | - | ■ | - |
Интерфейс REVO | - | - | - | - | - |
Интерфейс REVO-2 | - | - | - | - | ■ |
Число управляемых осей КИМ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Настраиваемая дополнительная ось (поворотный стол, парная линейка, двойной привод) | Требуется второй SPA3 | Требуется второй SPA3 | Требуется второй SPA3 | Требуется второй SPA3 | Требуется второй SPA3 |
Совместимость с усилителем мощности сервопривода (SPA) | SPA3 | SPA3 | SPA3 | SPA3 | SPA3 |
Аналоговый выход SPA ±10 В | - | - | - | - | - |
Входы для датчиков температуры | - | 16 | 16 | 16 | 16 |
Совместим с существующими дочерними платами | - | - | - | - | - |
Максимальная скорость передачи данных сканирования в реальном времени | - | - | SP25M: 2000 точек/с | - | REVO-2: 4000 точек/с |
Встроенный источник питания перем. тока | - | - | - | - | - |
Внешний источник питания пост. тока | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Свободное устройство I/O для КИМ | 2 входа + 1 выход | 2 входа + 1 выход | 2 входа + 1 выход | 2 входа + 1 выход | 2 входа + 1 выход |
Функциональные возможности / технические характеристики | UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 |
Размеры
UCC T3-2 | UCC T3 PLUS | UCC S3 | UCC T5 | UCC S5 | |
---|---|---|---|---|---|
Ширина | 440 мм (19-дюймовый корпус) | 440 мм (19-дюймовый корпус) | 440 мм (19-дюймовый корпус) | 440 мм (19-дюймовый корпус) | 440 мм (19-дюймовый корпус) |
Высота | 44 мм (1U) | 44 мм (1U) | 44 мм (1U) | 44 мм (1U) | 44 мм (1U) |
Глубина | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
Масса | 2,1 кг . | 2,6 кг . | 2,6 кг . | 2,1 кг . | 2,1 кг . |
Указанные ниже сведения являются общими для всех контроллеров UCC:
- Конфигурация для КИМ с автоматическим управлением
- Тип процессора: 1,6 Гц Intel Atom
- Подходящий блок ручного управления: MCUlite-2*, MCU5, MCU5-2, MCU W, MCU W-2
- Цифровой выход управления SPA
- Канал связи с ПК: Ethernet
- Совместимость с операционной системой ПК: XP Pro, Windows 7, Windows 8
- Длительность сервоцикла: 0,5 мс
- Функция стандартных контактных измерений
- Renishaw UCCserver™ (I++DME)
- Встроенное стандартное программное обеспечение UCC
- Вход для линеек с цифровым сигналом: RS422 - Renishaw
- Вход для линеек с аналоговым сигналом: С внешним интерфейсом
- Питание для устройства ввода/вывода: 24 В, 1 А
- Характеристики устройства ввода/вывода:
- Настраиваются пользователем:
- Активный ВЫСОКИЙ или активный НИЗКИЙ
- Диапазон напряжений от 5 В до 24 В
- Совместимость с внешним и внутренним концевым выключателем
- Программирование концевых выключателей
- Функция компенсации объемных ошибок КИМ
- Совместимость с Renishaw UCCassist
* Не подходит для REVO / REVO-2
Модернизация контроллеров UCC
Renishaw в сотрудничестве с несколькими компаниями, занимающими лидирующие позиции в области разработки программного обеспечения и модернизации, предлагает комплексные решения для модернизации КИМ с использованием контроллеров UCC компании Renishaw.
Модернизация
Узнайте о вариантах модернизации КИМ.
Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.