Варианты датчиков
Компания Renishaw предлагает уникальный ряд датчиков, от контактных триггерных устройств до принципиально новой системы измерений по 5 осям REVO®. Какой бы ни была задача по выполнению измерений, всегда можно выбрать подходящий для ее решения датчик.
Революция в области измерений
Отмеченная многими наградами система 5-осевых измерений REVO обеспечивает непревзойдённую скорость измерения, сокращение времени калибровки и гибкие возможности доступа к измеряемым элементам, недостижимые при использовании контактных измерительных систем с шаговым изменением или неизменным угловым положением.
Воплощение новейших технологий, система REVO позволяет пользователям КИМ выполнять измерения формы деталей при одновременном повышении скорости измерений и снижении объемов вмешательства оператора. Функции программирования смены щупа и датчика в системе REVO дают возможность ее пользователям автоматизировать самые сложные измерительные задачи.
Более того, разрабатываются новые датчики для системы REVO; первый из них позволит выполнять на КИМ измерение шероховатости поверхностей. Эти новые датчики сделают впервые возможным интегрировать в процесс контроля деталей под управлением системы ЧПУ процедуры контроля качества, требующие в настоящее время большой работы вручную.
Гибкие возможности сканирования
Уникальный ряд датчиков компании Renishaw включает в себя контактные сканирующие системы, в частности сканирующий датчик SP25M. Такого рода датчики устанавливаются на общеизвестную отрасли головку PH10 с шаговым изменением угловых координат; в сочетании с функциями автоматической смены щупов и датчиков эти системы представляют собой мощное средство, позволяющее решать многие измерительные задачи.
Неоспоримые преимущества новой головки Бесконечное совершенство
Головка PH20 представляет собой ещё одно новаторское изделие для измерений от компании Renishaw, применение которого радикально меняет уровень характеристик координатно-измерительной машины (КИМ). Впервые технология 5-осевых измерений становится доступной при использовании триггерных контактных датчиков на КИМ любых габаритов.
Используемый в PH20 уникальный алгоритм касания головкой позволяет выполнять измерения в отдельных точках при перемещении только самой головки, а не подвижных органов КИМ. За счёт быстрых поворотов головки измерения в точках выполняются быстрее, причём с повышенной точностью и повторяемостью. Кроме того, перемещение по 5 осям исключает затраты времени, связанные с шаговым изменением углового положения головки. Все эти факторы, действующие в совокупности, позволяют обычно получать 3-кратное повышение производительности по сравнению с традиционными системами.
Измерение контактными триггерными датчиками

Для решения задач, требующих лишь измерений в отдельных точках, компания Renishaw продолжает предлагать ставшие стандартом отрасли контактные триггерные датчики.
Для датчика TP20 предусмотрен ряд модулей щупов, которые могут заменяться автоматически. Расширение возможностей доступа к отдельным элементам обеспечивается путем установки датчика на головку с шаговым изменением угловых координат, например, на PH10T или RTP20 (см. рис. справа).
Датчик TP200 выполняет аналогичные функции, но при этом обеспечивает повышенную точность и отличается более высоким сроком службы благодаря использованию тензоэлементов и твёрдотельной электроники.
Узнать больше
-
Предварительная техническая информация: Раскройте скрытый потенциал ваших КИМ
Процесс измерений является неотъемлемой составляющей любого производства, поскольку его результаты дают важнейшую информацию для управления технологическими процессами и для контроля изделий. Однако, координатно-измерительные машины (КИМ) старых моделей могут оказаться уязвимым местом на производстве, если они не соответствуют меняющимся требованиям к измерениям. Применение новых разработок, реализованных в сфере датчиков, контроллеров и программного обеспечения для измерений, позволяют преобразить существующие КИМ, обеспечивая более высокую точность, увеличение скорости измерений, повышение степени автоматизации и расширение количества доступных функций. При этом в полном объеме используются преимущества программирования, контролируемого средствами САПР. В существующей экономической ситуации проведение модернизации имеет серьезные основания как с точки зрения экономических соображений, так и с точки зрения защиты окружающей среды.