Контактные датчики для наладки инструмента и обнаружения неисправного инструмента на станках

Измерительные системы компании Renishaw являются новейшим решением для повышения эффективности ваших станков.

Системы наладки инструмента позволяют измерять размер инструмента до запуска механической обработки и проверять наличие повреждений или поломки инструмента в процессе обработки на станке.

Решения по наладке инструмента для обрабатывающих центров

Чтобы снизить объем брака и увеличить производительность, нужно перед обработкой на обрабатывающих центрах с ЧПУ точно задать длину и диаметр режущего инструмента. Компания Renishaw разработала для этого ряд устройств для наладки инструмента, которые позволяют выполнять как контактным, так и бесконтактным образом измерение инструмента и обнаружение поломки инструмента.

Преимущества автоматизированной наладки инструмента

Процедуры использования плоскопараллельной концевой меры и ввода поправок в ручном режиме занимают много времени и сильно подвержены влиянию человеческого фактора. Между тем, датчики для наладки инструмента легко устанавливаются на обрабатывающие центры и многоцелевые токарные станки с ЧПУ и позволяют автоматизировать операции, что даёт следующие преимущества:

  • Существенная экономия времени и уменьшение времени простоя станка
  • Высокая точность измерения длины и диаметра инструмента
  • Автоматизация расчёта и ввода коррекции на инструмент
  • Устранение ошибок, связанных с ручной наладкой
  • Обнаружение поломки инструмента в ходе цикла
  • Снижение количества брака

Наладка инструмента и системы обнаружения неисправного инструмента

Система контактной наладки инструмента и обнаружения его поломкиТип станкаСпособ передачи сигналаМинимальный размер обнаруживаемого инструментаПовторяемость (2σ)
APCA-45От малых до крупныхПроводнойØ1,0 мм1,5 мкм
OTSМалые и средниеОптическийØ1,0 мм1,0 мкм
RTSСредние и крупныеРадиочастотныйØ1,0 мм1,0 мкм
TS27RОт малых до крупныхПроводнойØ1,0 мм1,0 мкм
TS34От малых до крупныхПроводнойØ1,0 мм1,0 мкм
Primo™ Radio 3D Tool Setter (3D датчик для наладки инструмента с передачей сигнала по радиоканалу)Малые и средниеРадиочастотныйØ1,0 мм1,0 мкм
Primo™ LTSОт малых до крупныхПроводнойØ0,1 мм0,75 мкм
Система бесконтактной наладки инструмента и обнаружение его поломкиТип станкаСпособ передачи сигналаМинимальный размер обнаруживаемого инструментаПовторяемость (2σ)
NC4От малых до крупныхПроводнойØ0,03 мм±1,0 мкм
NCPCBСтанок для фрезерования печатных платПроводнойØ0,10 мм0,50 мкм

Обнаружение поломки инструмента
с помощью системы
ToolWise™

Система TRS2От малых до крупныхПроводнойØ0,2 мм
Руки для наладки инструментаТип станкаСпособ передачи сигналаПовторяемость (2σ)Датчик

HPRA (съёмный)

HPPA (ручной)

HPMA (автоматический)

Токарные и многоцелевые станкиПроводной

5,00 мкм
(от 6 до 15 дюймов в руках)

8,00 мкм
(от 18 до 24 дюймов в руках)

RP3
повторяемость 1,0 мкм (2σ)

HPGA (автоматический)Токарные, многоцелевые и шлифовальные станкиПроводной

3,00 мкм

LP2 или MP250

Технические решения по индивидуальным заказам

Разработка индивидуальных решений опытными специалистами Renishaw.

Документация по станкам

 
loading