Прецизионные руки (HP) с датчиком RP3 для наладки инструмента
Предназначены для измерения инструмента и обнаружения его поломки на 2- и 3-осевых токарных станках с ЧПУ и шлифовальных станках.
Уменьшение времени настройки на величину до 90% и улучшение управления технологическим процессом
Токарные многоцелевые станки представляют собой существенные вложения капитала. Быстрая обработка металла и возможность изготовления сложных деталей — это далеко не все из многочисленных достоинств этого оборудования. Однако станки приносят прибыль только тогда, когда на них выполняется обработка металла. Почему же они часами простаивают?
Ответ прост. На многих предприятиях настройка инструмента и установка заготовок до сих пор выполняется вручную, а контроль деталей осуществляется вне станка. И то и другое приводит к простою дорогостоящего оборудования, а значит, к потере прибыли. Прецизионная рука для наладки инструмента компании Renishaw позволяет снизить продолжительность таких простоев.
Снижение объема брака, повышение производительности и прибыли — процесс обработки всегда остается под контролем благодаря датчикам Renishaw для наладки инструмента.
Комплекты прецизионных рук
Прецизионные руки для наладки инструмента
HPMA и HPPA
Содержимое комплектов:
- Рука для наладки инструмента
- Датчик RP3
- Основание и втулка, выход сзади
- Интерфейс TSI 3
- Руководство по установке и эксплуатации
HPRA
Содержимое комплекта:
- Рука для наладки инструмента
- Датчик RP3
- Основание с выходом сзади и подставка
- Интерфейс TSI 2
- Руководство по установке и эксплуатации
Выберите с учетом конкретной задачи оптимальное прецизионное устройство для наладки инструмента

HPRA
Прецизионная съемная рука
Эта «подключаемая» рука устанавливается на станок вручную и фиксируется с высокой повторяемостью позиционирования. После завершения процесса наладки инструмента рука снимается.

HPPA
Прецизионная откидная рука
Включаемая вручную рука, в которой используется принципиально новый поворотный механизм, автоматически выполняющий фиксацию руки с высокой повторяемостью позиционирования, без применения каких-либо дополнительных устройств регулировки или фиксации.

HPMA
Прецизионная приводная рука
Рука с электроприводом. Быстрое включение руки с высокой повторяемостью позволяет в процессе обработки выполнять наладку инструмента и обнаруживать неисправный инструмент без вмешательства оператора.

HPGA
Прецизионная универсальная рука
Данное 3-осевое приводное устройство, характеризующееся высокой повторяемостью позиционирования, предназначено для наладки инструмента и контроля деталей, оно обладает повышенной прочностью и применяется на шлифовальных станках и токарных станках с ЧПУ.
Следующий шаг
Если руки серии HP и датчик RP3 для наладки инструмента – это то, что нужно для решения ваших задач, обращайтесь к местному представителю компании по продажам.
Удобство использования
Подробнее
-
Data sheet: HPMA and TSI 3 / TSI 3-C motorised arm and interface [en]
-
Data sheet: HPPA and TSI 2 / TSI 2-C pulldown arm and interface [en]
-
Спецификация: Прецизионная съемная рука HPRA
-
Data sheet: HPGA [en]
-
Data sheet: RP3 tool setting probe [en]
-
Технические характеристики: Контактные измерительные системы для станков с ЧПУ
-
Краткое руководство пользователя: Карманный справочник по датчикам для станков с ЧПУ

Приложение для прецизионных рук HP – это интерактивное средство для инженеров для работы с гаммой прецизионных рук компании Renishaw для наладки инструмента. Благодаря наглядным анимационным роликам и пошаговым инструкциям приложение позволяет упростить выбор конфигурации, техобслуживание и поиск и устранение неисправностей.
- Поддерживаемые прецизионные руки для наладки инструмента: HPMA, HPPA и HPRA
- Наглядные анимационные ролики и пошаговые инструкции
- Доступные процедуры: выбор конфигурации руки и датчика RP3, техобслуживание, поиск и устранение неисправностей
Преимущества Renishaw
Компания Renishaw гордится своей репутацией, заработанной благодаря качественной поддержке клиентов через сеть, которая состоит более чем из 70 центров поддержки и технического обслуживания по всему миру.
Получите техническую поддержку, услуги обучения и рекомендации или покупайте запчасти и оснастку в нашем интернет-магазине, в котором представлен широкий выбор продукции.
Датчик RP3 для наладки инструмента
- Совместимость со всеми щупами M4 производства Renishaw
- Стандартное исполнение: применение на прецизионных руках для наладки инструмента серии HP (HPRA, HPPA, HPMA).
- Универсальность: комплект может использоваться в установках производителей комплектного оборудования
- Повышенная надежность датчика: большой допустимый перебег в 9°

Датчик с точным базированием для наладки инструмента на токарных станках, который можно также использовать для установки заготовки. Может устанавливаться в специальные держатели, изготавливаемые сторонними производителями. Он снабжен резьбовым соединением M4 для присоединения любого контактного щупа Renishaw. Простое присоединение интерфейсного кабеля к клеммам датчика с помощью OEM-комплекта. Короткий корпус обеспечивает существенный выигрыш при наладке инструмента, при этом сохраняются все преимущества традиционных контактных триггерных датчиков Renishaw.
Документация по прецизионным рукам
-
Installation & user's guide: HPMA and TSI 3 / TSI 3-C motorised arm and interface [en]
-
Installation & user's guide: HPPA and TSI 2 / TSI 2-C pulldown arm and interface [en]
-
Installation & user's guide: HPRA and TSI 2 / TSI 2-C removable arm and interface [en]
-
Installation & user's guide: HPGA [en]
-
Installation & user's guide: RP3 [gen]