Бесконтактная система TRS2 для обнаружения поломки инструмента
Для высокоскоростного бесконтактного обнаружения поломки цельного инструмента на вертикальных и горизонтальных обрабатывающих центрах всех размеров, всех портальных обрабатывающих центрах и многоцелевых станках.
Гибкое решение.
Надежная электроника ToolWise™ для распознавания инструмента.
Великолепные характеристики, быстрое обнаружение поломки и повышение прибыли.
Уникальная система распознавания инструмента ToolWise™
Система для бесконтактного обнаружения поломки режущих инструментов со сплошным центром (система TRS2) может быть использована на различных станках. Уникальная система ToolWise для распознавания инструмента позволяет определить его наличие или отсутствие, анализируя характер изменения интенсивности света, отраженного от вращающегося инструмента. Хаотичное изменение интенсивности света, обусловленное отражением от летящей мелкой стружки и смазочно-охлаждающей жидкости, игнорируется, и поэтому вероятность ошибочного обнаружения поломки из-за попадания посторонних предметов в зону луча существенно снижается. Наличие одного блока позволяет устанавливать его вне рабочей среды, экономя тем самым ценное пространство на столе.
Особенности и преимущества
- Невысокая стоимость, быстродействие и надежность.
- Новейшая технология распознавания инструмента ToolWise.
- Невероятное быстродействие: как правило, инструмент находится в области лазерного луча примерно одну секунду.
- Простота установки и настройка.
Для каждого компонента необходимо как минимум 34 проверки инструмента. Таким образом, на проверку системой TRS2 уходит менее 7 секунд, время цикла для каждой детали сокращено в среднем на 7,5 минуты, примерно 6 % от времени цикла.
После детального анализа, исходя из стоимости эксплуатации станка, можно определить, что это эквивалентно экономии более 150 тыс. фунтов стерлингов в первый год. Это происходит потому, что большая часть времени простоя машины, которая тратилась на проверку инструментов, теперь высвободилась для обработки деталей. Мы окупили первоначальные вложения в системы TRS2 всего лишь за 5 месяцев.
Вначале у нас было несколько вариантов повышения производительности обработки, однако этот оказался намного лучше, время окупаемости других вариантов было намного больше.
АНАЛОГИЧНО для тракторов DEUTZ-FAHR и Lamborghini
TRS2 в действии
Видеоролики по теме
Подробнее
Документация по использованию TRS2
Сертификаты соответствия изделий содержатся в библиотеке технической поддержки.
Преимущества Renishaw
Компания Renishaw гордится своей репутацией, заработанной благодаря качественной поддержке клиентов через сеть, которая состоит более чем из 70 центров поддержки и технического обслуживания по всему миру.
Получите техническую поддержку, услуги обучения и рекомендации или покупайте запчасти и оснастку в нашем интернет-магазине, в котором представлен широкий выбор продукции.
Программное обеспечение
-
TRS2 application software (zip) [en]
A set of on-machine cycles for the TRS2 for broken tool detection.