시스템 주변기기
삼각대와 받침대를 사용하면 XL-80 레이저 시스템을 쉽게 장착할 수 있습니다. 케이스는 안전하고 편리한 보관과 운반에 많은 도움이 됩니다.
삼각대 및 받침대
전용 측정 장비를 사용하지 않는 한, 원하는 측정 축을 기준으로 레이저의 위치를 조정하기 위해 장착 받침대(대부분의 경우 삼각대)가 필요한 경우가 있습니다.
XL 장착 받침대를 사용하면 XL-80의 정확한 앵귤러 회전 및 변환이 가능합니다. 간편한 보관과 빠른 셋업을 위해 레이저 장치에 장착된 상태로 보관이 가능하도록 설계되었습니다.
- "신속한 장착/탈착" 메커니즘을 통해 빠르고 안전하게 삼각대에 고정할 수 있습니다. 공작 기계 테이블에 직접 장착하는 경우와 같이 삼각대를 장착하기 불편한 경우, M8 나사산과 옵션 어댑터를 사용하여 대부분의 표준 마그네틱 베이스에 받침대와 레이저를 장착할 수 있습니다.
- 초소형의 경량급 장치에서 안정적이며 조정 가능한 베이스를 제공하기 위해 신형 범용 삼각대에 대한 광범위한 테스트를 실시했습니다.
- 삼각대 받침대와 레이저 장치 받침대를 조정하여 XL-80 레이저 빔을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
범용 삼각대 베이스

레이저 빔을 0.54 m - 1.56 m 범위의 높이 어느 곳에든 배치할 수 있습니다. 수축 시 길이는 64 cm이며 무게는 4 kg 미만입니다.
별도 XL-80 삼각대 받침대 키트(받침대 및 삼각대 어댑터 포함)가 필요합니다.
부품 번호: A-9908-0295
섬유 소재 삼각대 케이스

강화 플라스틱 부속품이 있는 나일론으로 제조된 단단한 케이스. 용이한 운반을 위해 XL 시스템 케이스에 끼우는 운반용 손잡이, 어깨끈, 연결끈 등이 완비되어 있습니다.
부품 번호: M-9908-0527XL 레이저 장착 받침대 키트

72 mm 정도 레이저 장치 변형과 편요각 조정이 가능합니다. 3개의 나비형 스크류로 레이저에 장착하여 쉽게 보관할 수 있습니다. 안전 장치가 있는 신속 분리 기기를 사용하면 삼각대 또는 마그네틱 베이스에 장착할 수 있습니다.
부품 번호: A-9908-0700케이스
Renishaw 레이저 시스템은 휴대성을 염두에 두고 설계되었습니다. Renishaw는 각 사용자 시스템의 크기를 고려하여 다양한 운반 케이스를 제공합니다.
케이스를 사용하면 보관과 운반 시 귀중한 시스템을 보호할 수 있습니다.
시스템 케이스는 바퀴와 손잡이가 내장된 군사 규격의 인젝션 몰디드 플라스틱 소재입니다.
XL 전체 시스템 케이스

XL 전체 시스템 케이스: 측정 및 액세서리 옵틱을 모두 포함한 XL 레이저 시스템을 운반할 수 있습니다.
간편하게 운반할 수 있도록 카트 손잡이와 바퀴가 달린 방수 및 방진 처리 사출 성형 케이스. 대형 케이스에는 여분의 보관 공간을 확보해주는 분리형 트레이가 포함되어 있습니다.
로드 상태에서 560 mm x 455 mm x 265 mm. 16-25 kg.
부품 번호: M-9908-0314
XL 기본 시스템 케이스

XL 기본 시스템 케이스: XL 레이저 시스템, 리니어 및 앵귤러 측정, 옵티컬 액세서리를 운반할 수 있습니다.
로드 상태에서 560 mm x 351 mm x 229 mm. 12-17 kg.
부품 번호: M-9908-0313
케이블 및 전원 공급 장치
XL-80 레이저 및 XC-80 보정 장치 모두 PC에 USB를 직접 연결합니다. 다양한 예비 부품 및 연장 케이블도 제공됩니다.
부품 번호 | 제품 |
A-9908-0299 | 범용 전원 공급 장치 키트 |
A-9908-0286 | USB 케이블 키트(5 m) |
A-9908-0932 | XC 센서 케이블(5 m) |
A-9908-0329 | 보조 I/O 커넥터 키트 |