탐색 건너뜀

XL-80용 QuickViewXL™ 실시간 측정

단순한 그래픽 인터페이스를 통해 미리 정의된 측정 목표와 절차 없이 매우 유연하게 작동할 수 있습니다. 간단히, 가리킨 후 측정하면 됩니다.

QuickViewXL™은 연구 및 개발에 이상적인 도구로, 현장 분석에서 이동 선형성, 이동 속도에 따른 가속도 시간, 초과 이동, 목표 지점에서의 안정 시간, 공진 및 감쇠와 같은 모션 시스템의 빠르고 간편한 연구, 검토 및 특성화 작업을 지원합니다.

QuickViewXL™의 기능 및 응용 분야

  • '오실로스코프' 유형 디스플레이로 실시간 데이터 캡처
  • 50 kHz의 데이터 캡처 속도
  • 연속적인 "스트리밍"과 "트리거"의 두 가지 데이터 수집 모드.
  • 트리거 모드를 사용하여 캡처 및 분석할 데이터 이벤트 스냅샷을 찍을 수 있습니다
  • 오프라인 분석을 위해 데이터를 CSV 형식으로 쉽게 내보낼 수 있습니다(스프레드시트 및 Mathcad로 내보내기 가능)
  • 주파수 측정 기능을 쉽게 사용합니다
  • 선형, 앵귤러 또는 진직도 측정 옵션
  • 거리, 속도, 가속 화면 중에서 선택합니다
  • 좌우이동 및 확대/축소 기능을 통해 재발생 오류의 원인을 상세하게 분석할 수 있습니다
  • RSU10 USB 인터페이스를 사용하면 측정 데이터가 LaserXL 및 QuickViewXL 소프트웨어 패키지와 호환됩니다. 따라서 실시간으로 동적 측정 데이터를 확인하고 분석해야 하는 사용자에게 적합한 솔루션입니다.

아이콘 방식 인터페이스를 사용하고 텍스트가 거의 없는 단일 화면의 셋업, 시스템 상태 및 데이터 보기를 제공하는 '오실로스코프' 기능이 캡처(또는 '스트리밍') 데이터를 그래픽 보기로 표시합니다. 별도의 '상시 접속' 상태 표시줄을 사용하면 XL-80, 환경 및 측정 상태, 경고를 '한 눈에' 확인할 수 있습니다.

수년간 전자 엔지니어들이 전압 또는 전류의 고속 변동을 연구하는 데 오실로스코프를 사용해 왔습니다. 이제 Renishaw의 새로운 QuickViewXL™ 소프트웨어가 기계 엔지니어에게 유사한 기능을 제공하며 변위, 속도 또는 가속 디스플레이를 통해 리니어, 앵귤러 및 진직도 데이터의 사소한 변동을 연구할 수 있도록 지원합니다.

일반적으로 전문가용 장비만이 그러한 특징을 파악할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 XL-80 레이저 시스템의 기능을 크게 확장하며 기계 상태 모니터링 프로그램의 필수 도구가 되었습니다.

정확하고 다양한 조사 및 측정이 필요한 곳이라면 어디에서든 응용할 수 있습니다. 특히 상세한 모션 시스템 분석을 수행하는 모션 시스템 제조업체(기계 통합 업체 포함), 연구실 및 교육 기관 등(사실 데이터 검토가 필요한 곳이라면 어디에서든)에 유용합니다. (예: 서보 미세 조정과 기타 "가정" 유형 조사)

 
loading