시스템 업그레이드
Renishaw 기계 측정 솔루션의 이점을 계속해서 누리려면 지금 업그레이드하십시오.
ML10에서 XL-80으로의 업그레이드
Renishaw는 XL-80 레이저 시스템으로의 다양한 업그레이드 패키지를 할인가로 제공할 수 있습니다. 이 패키지에는 ML10/EC10에서 XL-80/XC-80으로 업그레이드하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.
XL-80은 ML10 시스템보다 훨씬 더 뛰어난 성능 및 작업상의 이점을 제공합니다. 레이저는 국가 및 국제 표준에 준하는 매우 안정적인 파장을 가진 레이저 빔을 생성합니다.
XL-80 시스템은 기존의 ML10 옵틱 및 셋업과 완벽하게 역호환됩니다. XL-80을 지원하기 위해 CARTO 소프트웨어 제품군은 세 가지 애플리케이션으로 구성됩니다.
- Capture: 레이저 데이터 수집
- Explore: 국제 표준에 대해 데이터 분석 및 간편하게 PDF 보고서 생성
- Compensate: 요구사항에 맞춘 수정 파일을 사용해 형상 오차 수정.
RX10에서 XR20으로 업그레이드
XR20 로터리 축 캘리브레이터는 RX10 로터리 축 캘리브레이터의 정확도, 반복정도 및 자동 조작 기능을 그대로 유지하면서 유연성과 간편한 셋업 및 조작, 전체 테스트 시간 단축 등의 이점이 추가되었습니다.
Renishaw는 가능한 한 많은 RX10 사용자들이 XR20 로터리 축 캘리브레이터의 뛰어난 기능을 이용하길 바랍니다. 보다 쉬운 구매 결정을 위해 Renishaw에서는 보상 판매 할인을 제공하고 있습니다.
표준 보상 판매는 기능상에 문제가 없는 RX10 키트의 반송을 기준으로 제시되는 가격입니다. 정상 작동하지 않거나 손상 또는 불완전한 제품의 경우 Renishaw의 재량으로 보상 판매 여부가 결정될 수 있습니다. 이러한 제품에 보상 판매 정책이 적용될 경우에는 보상액이 감액됩니다.
![선반 어댑터 채용 QC20](/media/img/gen/03a5aea50b2c49baa3ced5419de73389.jpg)
QC10에서 QC20으로 업그레이드
기존 사용자의 경우 QC20 볼바가 제공하는 모든 이점을 고려하면 업그레이드가 당연하다는 생각이 들 것입니다.
보다 편리한 업그레이드를 위해, '기본 업그레이드 키트'와 기타 액세서리 및 옵션을 별도의 업그레이드 키트 또는 부품으로 제공함으로써 가능한 최저의 초기 구입 비용으로 QC20 볼바를 이용할 수 있도록 키트 구조와 가격의 목표를 맞췄습니다.
기존 사용자는 필요한 기능에 대한 금액만 지불하면 됩니다(일부 지역에서는 '번들형' 키트도 제공될 수 있음).
QC20 볼바 업그레이드 키트
QC10 볼바 장치를 보상 판매하고 전체 새 키트 가격의 반값 이하로 QC20 볼바 업그레이드 키트를 받아보십시오.
키트 내용물:
- QC20 볼바
- 공구 컵
- 중앙 컵
- 배터리
- 볼바 20 소프트웨어 및 사용자 안내서(다운로드)
- 셋팅 볼
- 기계 유효성 검사 카드
- 스패너 세트
패키지는 QC10 볼바 케이스(후기2002 금속 프레임 케이스)에 직접 장착하도록 설계되었거나 선택 품목인 QC20 볼바 케이스를 구매할 수 있습니다.
QC20 볼바 추가 옵션
QC20 볼바 액세서리로 QC20 볼바의 기능과 휴대성을 확장할 수 있습니다.
QC20 부분 원호 키트
키트는 개조된 중앙 마운트 어셈블리와 공구 컵 연장기로 구성되어 있습니다. 이 키트를 사용하면 QC20 볼바가 220º 부분 원호 테스트를 수행할 수 있습니다.
중앙 피봇을 움직이지 않고 세 평면(XY, XZ 및 YZ) 모두에서 테스트를 수행하는 기능을 통해 셋업을 크게 간소화하고 처음으로 진정한 체적 분석을 수행할 수 있습니다.
QC20 소형 원 어댑터
QC10 소형 원 어댑터는 QC20 볼바와 호환되지 않습니다.
기존 사용자는 QC20 소형 원 어댑터를 구입해서 QC20 볼바 본체에 나사로 장착할 수 있습니다. 50 mm 볼바 캘리브레이터는 QC20 및 QC10 볼바와 호환됩니다.
QC20 운반 케이스
QC20 볼바 운반 케이스는 소형 원 액세서리 키트와 VTL 어댑터를 동일 케이스에 넣어 운반할 수 있도록 설계되었습니다.