측정 옵틱
광범위한 측정 옵틱을 사용하여 축을 따라 선형 범위, 피치, 편요각, 수평 및 수직 직진도를 측정할 수 있습니다.
추가 옵틱 키트를 사용하면 표면 평면과 축의 직각도 측정이 가능합니다.
XL-80 또는 ML10 시스템과 함께 동일한 옵틱을 사용하여 측정 셋업과 절차의 일관성을 유지할 수 있습니다. 모든 측정이 간섭 방식이므로 국제 표준을 준수한 레이저 광선 파장을 사용하여 결과에 대해 확신을 가질 수 있습니다.
로터리 축 캘리브레이션 정보는 XR20 로터리 축 캘리브레이터 섹션을 참조하고, 셋업 및 측정을 지원하는 기타 옵티컬 액세서리 정보는 옵틱 액세서리 섹션을 참조하십시오.
기능 및 이점
교체식
리니어, 앵귤러 및 직진도 옵틱의 독창적인 설계로 레이저를 재정렬하지 않고도 다양한 측정을 위해 간편히 교체할 수 있도록 지원합니다.
편리성
이동형 옵틱에 끌리거나 발에 걸릴 케이블이 없으므로 최고의 정확도와 편리함을 제공합니다.
가벼운 알루미늄 옵틱
알루미늄으로 제작되며, 가벼운 특성은 수평 암 CMM에서 정적 측정에 대한 피치 오차를 측정할 때 특히 유용합니다.
빠른 적응력
일부 경쟁업체 시스템은 스테인레스 강철 옵틱 하우징을 사용하며 Renishaw의 알루미늄 옵틱보다 무겁고 열 전도율이 낮으므로 제작 환경에 적응하는 데 오랜 시간이 걸립니다.
리니어 측정 옵틱 키트

리니어 측정은 기계에서 수행하는 가장 일반적인 형태의 측정입니다.
각 리니어 측정 옵틱 키트 내용물:
- 리니어 간섭계 1개
- 리니어 반사경 2개 및 클램프 나사
- 정렬 표적 2개
부품 번호: A-8003-0440
40 m를 넘는 리니어 측정에는 장거리 리니어 액세서리 키트가 필요합니다.
앵귤러 측정 옵틱 키트(표준)

이러한 옵틱을 사용하면 앵귤러 피치 및 편요각 측정을 수행할 수 있습니다. 0.01 arc sec 분해능에서 최대 ±10°의 각도 편향을 측정할 수 있습니다.
각 앵귤러 측정 키트 내용물:
- 앵귤러 반사경 1개
- 앵귤러 간섭계 1개
- 정렬 표적 2개
부품 번호: A-8003-0441
앵귤러 측정 옵틱 키트(캘리브레이션된 상태)

이러한 옵틱을 사용하면 표준 옵틱보다 높은 정확도로 앵귤러 피치 및 편요각 측정을 수행할 수 있습니다. 각 역반사기에는 캘리브레이션 인증서가 제공되며 캘리브레이션 계수가 표기되어 있습니다.
캘리브레이션된 각 앵귤러 측정 키트 포함 품목:
- 앵귤러 반사경 1개
- 앵귤러 간섭계 1개
- 정렬 표적 2개
- 캘리브레이션 인증서
부품 번호: A-8003-2532
또한 열적 안정성을 높이기 위한 강철 하우징 옵션도 이용 가능합니다.
리니어 및 앵귤러 조합 키트

이 옵틱 조합 키트는 리니어 및 앵귤러 측정을 모두 수행하려는 사용자에게 비용 효율적인 대체 제품입니다.
각 조합 키트 내용물:
- 리니어 반사경 1개 및 클램프 나사
- 앵귤러 반사경 1개
- 앵귤러 간섭계 1개
- 정렬 표적 1개
부품 번호: A-8003-2774
직진도 측정 옵틱 키트: 0.1 - 4 m 축 길이

이러한 옵틱을 사용하면 최대 4 m 길이의 리니어 축에서 수평 직진도 오차를 측정할 수 있습니다. 또한 축 평행도를 측정할 수도 있습니다.
각 단거리 직진도 키트 내용물:
- 직진도 간섭계 1개
- 직진도 반사경 1개
- 표적 1개
부품 번호: A-8003-0443
응용 분야에 따라 범용 직진도 셔터나 추가적인 측정 액세서리가 필요할 수 있습니다.
직진도 측정 옵틱 키트: 1 - 30 m 축 길이

이러한 옵틱은 XL-80 레이저 시스템 사용 시 1 m ~ 30 m 범위 길이의 리니어 축에서 수평 직진도 오차를 측정하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 축의 평행도를 측정할 수도 있습니다.
각 장거리 직진도 키트 내용물:- 직진도 간섭계 1개
- 직진도 반사경 1개
- 정렬 표적 1개
부품 번호: A-8003-0444
응용 분야에 따라 범용 직진도 셔터나 추가적인 측정 액세서리가 필요할 수 있습니다.
직각도 측정 옵틱

이러한 옵틱은 광학 직각도를 통해 참조된 직진도 기울기 값을 비교하는 방법으로 두 개의 직교 축의 직각도 오차를 결정합니다.
주:
직진도 측정 옵틱 키트 및 직진도 액세서리 키트는 직각도 측정을 수행하는 데에도 필요합니다.
각 직각도 측정 옵틱 키트 내용물:
- 광학 직각도 1개 및 클램프 나사
- 브래킷 1개(조절식 회전 미러용)
부품 번호: A-8003-0665
평면 측정 키트

평면 미러는 수평으로 회전할 뿐만 아니라 레이저 빔을 수평 또는 수직으로 기울여 조정할 수도 있습니다.
주:
평면 측정을 수행할 때도 앵귤러 옵틱이 필요합니다.
각 평면 측정 키트 내용물:
- 평면 미러 2개
- 50 mm 평면 베이스 1개
- 100 mm 평면 베이스 1개
- 150 mm 평면 베이스 1개
부품 번호: A-8003-0442