측정 액세서리
Renishaw는 Renishaw 레이저 측정 시스템을 쉽게 설치 및 정렬하고 작동하는 데 사용되는 액세서리를 제공합니다.
장거리 리니어 옵틱 키트

이러한 옵틱을 사용하면 40 m를 넘는 축 길이에서 리니어 측정을 수행할 수 있습니다.
키트에는 대형 반사경와 타겟(장거리에서 쉽게 정렬 가능), 반사되는 빔을 '캡처'하고 레이저 셔터에 반사시키는 잠망경 어셈블리가 포함됩니다.
부품 번호: A-8003-4270
소형 리니어 옵틱 키트

소형 리니어 옵틱 키트를 활용하면 기계의 동적 성능에 미치는 영향을 최소화하고 다양한 장착 옵션을 제공하는 작고 가벼운 측정 반사경이 필요한 분야에 Renishaw 레이저 시스템을 사용할 수 있습니다.
키트에는 작고 가벼운 반사경(표준 장치의 10%)과 정방향 레이저 빔과 역방향 레이저 빔 사이의 간격과 직경을 줄여주는 별도의 빔 리듀서 옵틱이 포함되어 있습니다. 최대 범위 4 m.
부품 번호: A-8003-3244
스위블 미러

기계 대각선 또는 경사 축을 따라 조정할 수 있습니다. ANSI B5.54 대각선 측정을 위한 정렬 보조 도구로 스위블 미러를 사용할 수 있으며 경사진 선반을 측정할 때도 유용합니다.
부품 번호: A-8003-1304
광학 장치 장착 키트

옵틱 장착 키트는 모든 Renishaw 측정 옵틱용입니다. 키트는 측정 옵틱을 테스트 중인 기계에 장착하는 데 사용됩니다. 요청에 따라 품목이 추가로 제공될 수 있습니다.
부품 번호: A-8003-0447
범용 직진도 셔터

셔터에서 리턴 포트를 90°로 회전시키는 특수한 셔터 어셈블리. 직진도 옵틱과 함께 사용하면 수직 축에서 직진도를 측정할 수 있습니다.
부품 번호: A-8003-4209
대형 반사경

기계의 수직 축을 포함하여 직진도와 직각도 측정에 반사경으로 사용됩니다.
부품 번호: A-8003-0604
직진도 베이스

몇몇 수직 축 측정을 위한 직진도 반사경과 조절식 회전 미러(또는 고정형 회전 미러가 있는 레이저 빔 유도기)를 장착하는 데 사용되는 베이스. 이 베이스는 리니어 및 앵귤러 옵틱을 장착하는 데도 사용할 수 있습니다.
부품 번호: A-8003-0576
고정형 회전 미러(90°)

이 미러는 측정이 필요한 축에 접근이 제한된 경우에 주로 사용되며, 레이저 빔 재정렬에 유용합니다.
부품 번호: A-8003-1325
LS350 레이저 빔 유도 옵틱

수평 및 수직 평면에서 레이저 빔 각도를 간편하게 조정할 수 있습니다. 이러한 특허 액세서리를 이용하면 미세 레이저 변환 및 회전이 필요하지 않습니다. 레이저 시스템 정렬은 한 번의 단계로 수행할 수 있습니다. LS350 레이저 빔 유도기는 어떤 구성에서든 빠르게 리니어, 앵귤러 및 직진도를 측정할 수 있도록 도와줍니다.
부품 번호: A-8003-3072
조절식 회전 미러

기계의 수직 축을 포함하여 직진도 및 직각도 측정 도중 대형 반사경과 함께 레이저 빔 유도기와 고정형 회전 미러의 대안으로 사용할 수 있습니다.
부품 번호: A-8003-0560
정렬 목표

이 22 mm 직경 정렬 보조 도구는 리니어, 앵귤러 및 직진도 옵틱 키트와 함께 사용할 수 있으며 옵틱에 고정되어 간섭계 및 반사경을 모두 정렬할 수 있습니다.
부품 번호: A-8003-0478
사분의 일 파장판

사분의 일 파장판은 레이저 빛을 선형 편광에서 원형 편광으로 전환합니다. 이를 통해 반사경 옵틱을 평면 미러로 대체하여 리니어 측정을 수행할 수 있습니다.
이 경우 반사성이 높은 평면이 필요합니다. 미러 처리된 평면을 Renishaw에 요청하실 수 있습니다.
부품 번호: A-8003-1998
마그네틱 베이스

옵틱 또는 XL 레이저 헤드 장착용(XL 마그네틱 어댑터와 함께 사용할 경우). 신속한 장착이 가능하도록 켜기/끄기 스위치와 M8 고정 나사산(암)이 베이스에 제공됩니다. 제공된 키트에는 베이스가 2개 들어 있습니다.
부품 번호: A-9908-0780XL 마그네틱 베이스 어댑터

마그네틱 베이스 또는 M8 나사에 맞는 기타 치구에 삼각대 받침대를 장착할 수 있습니다.
부품 번호: A-9908-0760팬 앤 틸트 어댑터 키트
팬 앤 틸트 어댑터 키트는 무한 팬 회전과 함께 0°- 90° 사이 각도로 레이저 교정 장비의 유연한 장착을 지원하도록 설계되었습니다.
팬 앤 틸트 어댑터의 용도:
- 경사진 선반과 같은 응용 분야의 경우 XL-80 레이저를 삼각대 또는 마그네틱 베이스에 장착할 수 있습니다.
간편한 선형 대각 측정을 위해 반사경을 비스듬히 장착할 수 있습니다.
부품 번호: A-9908-1170
선형 대각 측정 키트
선형 대각 측정 키트를 사용하면 XL-80 레이저 간섭계 시스템으로 레이저 대각 테스트를 간편하게 수행할 수 있습니다. 이 키트는 기계 베드에 자석으로 부착되며 XL-80과 옵티컬 액세서리들을 쉽고 빠르게 고정 및 셋업할 수 있도록 설계되었습니다. 빔 유도기와 스위블 미러를 사용하여 기계 진단 기능에 맞춰 간편하게 레이저를 조절할 수 있습니다.
XCal-View 분석 소프트웨어는 ISO 230--6 및 B5.54 표준에 부합하는 레이저 대각 테스트를 위한 편리한 데이터 분석을 제공합니다. 이 응용 프로그램은 레이저 대각 테스트에서 데이터를 가져와서 주요한 오차를 알려주고 결과를 그래프 형태로 보여주는 보고서를 제공할 수 있습니다.