탐색 건너뜀

XL-80 레이저 시스템

Renishaw XL-80 레이저 간섭계는 CMM과 공작 기계를 포함한 모션 시스템용 고성능 측정 및 캘리브레이션 기능을 제공합니다.

XL-80으로 사업 실적 개선

빠른 속도, 정확성, 극도로 간편한 휴대성을 갖춘 XL-80 시스템은 최고의 판매량을 자랑하는 캘리브레이션 레이저입니다. 고급 소프트웨어 솔루션과 최상의 성능이 결합된 XL-80을 사용하여 비즈니스 성과를 크게 높일 수 있습니다.

Renishaw는 25년 이상 동안 레이저 시스템을 설계, 제조 및 공급해오고 있습니다. XL-80은 이러한 경험을 바탕으로 시스템 성능과 작동 상의 이점을 제공하도록 개발된 제품입니다.

정확도와 동적 성능

안정적인 고정밀 레이저 광원과 정확한 환경 보정 덕분에 ±0.5 ppm의 리니어 측정 정확도를 보장합니다. 판독값은 최대 리니어 측정 속도 4 m/s, 리니어 분해능 1 nm의 조건에서 최대 50 kHz까지 측정됩니다. 최대 속도에서도 마찬가지입니다. 리니어 측정을 포함한 모든 측정 옵션은 기록된 데이터 정확도를 보장하는 간섭계 방식 측정을 기반으로 합니다.

간편한 사용

XL-80은 쉽고 빠르게 셋업하고 가동할 수 있어, 대기 시간이 단축되고 가능한 측정 시간이 증가될 뿐만 아니라 순수한 간섭계 기반 시스템의 정확성 이점을 그대로 갖고 있습니다.

레이저와 보정 장치 모두 USB를 통해 PC에 연결하면 별도의 인터페이스가 필요하지 않으며 복잡한 셋업 작업을 염려하지 않아도 됩니다.

최고의 신뢰성

탁월한 설계, 제조, 기술 지원은 Renishaw를 대표하는 특징입니다. 마이크로인치 또는 나노미터 단위의 길이를 다루는 환경에서 필수 요건인 최첨단 설비와 품질을 보증하는 생산 공정을 갖추고 있습니다. 전세계 지원망과 함께 기본 3년의 보증 기간이 고객 중심의 기업 이념을 보여주는 증거입니다.

휴대성

XL-80 레이저 및 XC-80 보정 장치의 소형화로 전체 리니어 시스템을 "바퀴형 케이스"에 내장하는 것이 가능해졌고 무게는 12 kg에 불과합니다. 섬유 소재 케이스에 담긴 삼각대를 더하면 기계 계측 분야에서 진정한 의미의 휴대용 솔루션을 보유할 수 있습니다.

XL-80 레이저 장치

XL-80 레이저는 국가 및 국제 표준에 준하는 매우 안정적인 파장을 가진 레이저 빔을 생성합니다.

기능 및 이점

  • 레이저 주파수 정확도 레이저 튜브 길이를 나노미터 범위 이내로 열 제어하면 3년 이상의 기간에 ±0.05 ppm(parts per million)에 도달합니다.
  • 리니어 측정 정확도 전체 환경 범위에서 즉, 0 ºC - 40 ºC(32 ºF - 104 ºF) 및 650 mbar - 1150 mbar에서 ±0.5 ppm을 유지합니다. 판독값은 최대 리니어 측정 속도 4 m/s, 리니어 분해능 1 nm의 조건에서 최대 50 kHz까지 측정됩니다. 최대 속도에서도 마찬가지입니다.
  • 통합 USB에는 별도의 레이저-PC 인터페이스가 필요하지 않습니다.
  • LED 상태 지시등은 소프트웨어의 "화면상" 표시기에 편리한 대체품을 제공하여 레이저 상태 및 신호 세기를 나타냅니다.
  • 표준 거리(40 m)와 장거리(80 m) 범위 모드 사이에서 전환 가능합니다.
  • 아날로그 I/O 포트를 통해 아날로그 신호 출력과 트리거 신호 입력이 가능합니다.
  • 예열 시간은 6분 미만입니다.
  • 외장 스위치 모드 전원 공급장치는 입력 전압 범위가 90 V - 264 V로, 매우 광범위합니다.
  • CARTO 소프트웨어 제품군을 사용하여 리니어, 앵귤러, 로터리 축, 직진도 및 직각도를 측정할 수 있습니다. 다른 측정 모드에서는 LaserXL이 필요합니다.

(IEC) EN60825-1에 따라 Renishaw XL-80 레이저는 2등급 레이저로 분류되며 보안경이 필요하지 않습니다. 처음 시스템을 가동하기 전에 항상 시스템 설명서를 참조하여 자세한 안전 정보를 숙지하십시오.

제품 정보

 
loading