XC-80 보정 장치 및 센서
XC-80 보정 장치와 센서를 활용한 자동 환경 보정 기능을 통해 정확하고 신뢰할 수 있는 레이저 측정을 보장합니다.
전체 환경 범위에서 정확한 레이저 측정
온도, 기압 및 상대 습도의 변동은 레이저 간섭계에서 방출되는 레이저 빛의 파장에 영향을 미칩니다.
정확한 기계 캘리브레이션을 위해서는 정밀한 측정이 중요하며, XC-80 보정 장치가 적합한 솔루션을 제공합니다. XC-80 보정 장치는 이러한 환경 변화로 인해 발생하는 측정 오차를 효과적으로 줄여 줍니다.

환경 보정 장치란 무엇인가요?
XC-80 보정 장치 같은 환경 보정 장치는 레이저 빔의 파장에 영향을 줄 수 있는 기온, 기압, 상대 습도의 변화를 판독합니다. 그런 다음 공기의 굴절률을 계산합니다.
이후 레이저 간섭계 판독값이 자동으로 조정되어 레이저 파장의 변화를 보정합니다. 자동 시스템의 장점은 사용자의 개입이 필요 없고 보정이 자주 업데이트된다는 점입니다.
환경 보정 장치를 사용하는 이유는 무엇인가요?
XC-80 보정 장치는 XL-80 레이저, XM-60 및 XM-600 다중 캘리브레이터를 사용하는 선형 측정 정밀도에 필수적인 요소입니다. 기온과 대기압, 상대 습도의 변화가 레이저 광원의 파장과 측정된 판독값에 영향을 미칠 수 있습니다.
XC-80 보정 장치의 고유한 '지능형 센서'가 판독값을 처리하며 기온, 기압 및 상대 습도를 아주 정확하게 측정합니다. XC-80 보정 장치는 센서 판독값을 사용해 레이저 파장의 공칭 값을 수정하여 실제 값을 제공합니다. 이 값은 이러한 변동으로 인한 측정 오차를 제거하기 위해 수행하는 계산 작업에 사용됩니다.
주요 장점

정밀도 보장
센서 판독값은 레이저 파장의 공칭 값을 수정하여 실제 값을 제공합니다.

지능형 센서
정확한 센서는 기온, 기압, 상대 습도를 효과적으로 측정합니다.

자동 시스템
사용자 개입이 필요하지 않아 프로세스가 간소화되고 인적 오류를 줄일 수 있습니다.

다목적 셋업
마그네틱 센서 부착과 5 m 연결형 센서 케이블로 사용성을 극대화합니다.
XC-80 보정 장치의 장점 및 특징
정밀도를 보장하기 위해서는 효과적인 파장 보정이 중요합니다. 이것이 바로 XC-80 보정 장치가 다양한 조건에서 정밀도를 유지하기 위한 핵심 구성 요소인 이유입니다.
간섭 측정에 대한 설명을 통해 환경 보정의 중요성에 대해 보다 깊이 이해할 수 있습니다.

일정한 보정 - XC-80 보정 장치 및 센서는 모든 작동 환경에서 일정하고 고도로 정확한 판독값을 제공하도록 설계되었습니다.
주기적 센서 업데이트 - XC-80 보정 장치의 LED 상태 지시등에 표시된 대로 7초 간격으로 자동으로 수행됩니다.
통합 USB - 통합 USB 연결에는 별도의 PC 인터페이스나 전원 공급 장치(USB에서 전력을 공급함)가 필요하지 않습니다.
경량 - XC-80 보정 장치 자체 무게는 490 g에 불과하고 XL-80 레이저와 합쳐도 3 kg 정도에 불과합니다(케이블, XL-80 레이저 전원 공급 장치, 센서 포함).
지능적인 공기 및 물질 온도 센서 - 통합형 마이크로프로세서가 디지털 온도 값을 XC-80 보정 장치로 전송하기 전에 센서 출력을 분석하고 처리합니다. 이 센서는 보다 정확한 측정값을 제공하며 XC-80의 크기가 아주 작은 주된 이유 중 하나입니다. 또한 정밀도 저하 없이 센서를 완전히 교체할 수 있습니다.
최대 3개의 물질 온도 센서 - 다수의 센서를 XC-80 보정 장치에 부착하여 표준 물질 온도 20 C로 리니어 측정을 표준화할 수 있습니다.
다양한 센서 케이블 - 표준 길이가 5 m인 센서 케이블은 연결이 용이하도록 분리식으로 되어 있으며 대형 기계의 긴 구간에 맞게 나사 방식으로 연결할 수 있습니다.

정밀 모션 시스템의 성능을 개선하도록 설계된 Renishaw의 기계 캘리브레이션 및 최적화 제품을 확인해 보십시오.
지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요
자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.