TONiC™ encoderserie
De TONiC™ serie is een compact contactloos incrementeel encodersysteem dat snelheden biedt tot 10 m/s en, indien gecombineerd met de Ti interface, resoluties tot 1 nm voor zowel lineaire als roterende toepassingen. Geavanceerde filteroptieken binnen de leeskop geven de TONiC een zeer lage jitter, met als resultaat een uitstekende positiestabiliteit en soepeler snelheidsregeling. Dit maakt de TONiC de ideale encoder voor toepassingen waarin de beweging strak geregeld moet worden.
De TONiC encoder heeft ook een uitzonderlijke signaalstabiliteit met een ultralage interpolatiefout om superieure prestaties in bewegingsbesturing te kunnen realiseren. TONiC systemen hebben een ingebouwde set-up led voor intuïtief en efficiënt installeren. Ze zijn compatibel met de Renishaw ADTpro-100 diagnosetool.
Verder biedt de TONiC™ encoderserie een variëteit aan externe interfaces die te configureren zijn voor de snelheid en resolutie die de toepassing nodig heeft. Inbouwen op de tafel en de externe interface configureren kan laat gebeuren, dus één veelzijdige TONiC leeskop biedt veel keuze voor aanpassing op de eindgebruiker.

Zeer lage jitter voor stabiel positioneren op de machine

De TONiC™ encoderserie beschikt over de in de praktijk beproefde filteroptieken en geavanceerde signaalverwerking van Renishaw. De technologieën van automatisch gestuurde versterking (AGC, Auto Gain Control) en afstelling (AOC, Auto Offset Control) verminderen de analoge signaalruis en digitale jitter binnen de leeskop. TONiC encoders leveren een uitgangssignaal met een uitzonderlijk lage jitter van < ±0,5 nm RMS en een lage interpolatiefout (SDE) van < ±30 nm, waardoor systemen hun positie beter kunnen vasthouden en hun lineaire motoren minder warmte genereren.
Fijne resolutie tot 1 nm

In combinatie met de als extra leverbare Ti interface biedt de TONiC™ encoderserie een uiterst fijne resolutie van 1 nm. Deze mogelijkheid maakt de TONiC de ideale keus wanneer snelheden en posities nauwkeurig geregeld moeten worden, zeker als dat bij lage snelheden moet.
Varianten voor ultrahoog vacuüm en functionele veiligheid

De TONiC™ encoder biedt een oplossing voor diverse toepassingen, met dezelfde buitengewone meetmogelijkheden: de TONiC UHV voor toepassingen met ultrahoog vacuüm en de TONiC FS voor systemen waarin certificering voor functionele veiligheid volgens SIL2 en PLd nodig is.
Zoek uw TONiC meetschaaloptie
Standaard
Lengte
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Geleverde lengte |
Roestvaststalen flexibele meetschaal met rail als optie | ± 5 µm/m | 20 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 10 m (> 10 m op aanvraag) | |
Smalle roestvaststalen flexibele meetschaal | ± 5 µm/m | 20 µm | Afgestemd op ondergrondmateriaal als de schaaluiteinden zijn bevestigd met eindklemmen | Tot 20 m (> 20 m op aanvraag) | |
ZeroMet meetschaal | ± 1 µm tot aan 1 m, daarna ± 1 µm/m | 20 µm | 0,75 ± 0,35 µm/m°C | Tot 1,5 m | |
Roestvaststalen meetschaal | ± 1,5 µm tot aan 1 m, ± 2,25 µm tot aan 2 m, ± 4 µm tot aan 3 m, ± 4 µm tot aan 5 m | 20 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 5 m |
Hoekdeel
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Geleverde lengte |
Roestvaststalen smalle flexibele hoekdeelmeetschaal | ± 5 µm/m | 20 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 20 m (> 20 m op aanvraag) |
Rotaties
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid (afhankelijk van ringdiameter) | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Ringdiameter |
Roestvaststalen ring ![]() | Nauwkeurigheid schaalverdeling: ± 3,97 tot ± 0,38 boogseconden | 20 µm | 15,5 ± 0,5 µm/m°C | 52 tot 550 mm | |
Uiterst nauwkeurige roestvaststalen ring ![]() | REXM20/ REXT20 | Geïnstalleerde nauwkeurigheid: (≥ 100 mm diameter) ± 1 boogseconde | 20 µm | 15,5 ± 0,5 µm/m°C | 52 tot 417 mm |
Ultrahoog vacuüm
Lengte
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Geleverde lengte |
Roestvaststalen flexibele schaal met rail als optie | ± 5 µm/m | 20 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 10 m (> 10 m op aanvraag) | |
Smalle roestvaststalen flexibele meetschaal | ± 5 µm/m | 20 µm | Afgestemd op ondergrondmateriaal als de schaaluiteinden zijn bevestigd met eindklemmen | Tot 20 m (> 20 m op aanvraag) | |
ZeroMet meetschaal | ± 1 µm tot aan 1 m, daarna ± 1 µm/m | 20 µm | 0,75 ± 0,35 µm/m°C | Tot 1,5 m | |
Roestvaststalen meetschaal | ± 1,5 µm tot aan 1 m, ± 2,25 µm tot aan 2 m, ± 4 µm tot aan 3 m, ± 4 µm tot aan 5 m | 20 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 5 m |
Rotaties
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid (afhankelijk van ringdiameter) | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Ringdiameter |
Roestvaststalen ring ![]() | Nauwkeurigheid schaalverdeling: ± 3,97 tot ± 0,38 boogseconden | 20 µm | 15,5 ± 0,5 µm/m°C | 52 tot 550 mm | |
Uiterst nauwkeurige roestvaststalen ring ![]() | Geïnstalleerde nauwkeurigheid: (≥ 100 mm diameter) ± 1 boogseconde | 20 µm | 15,5 ± 0,5 µm/m°C | 52 tot 417 mm |
Functionele veiligheid
Lengte
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Geleverde lengte |
Roestvaststalen flexibele schaal met rail als optie | ± 5 µm/m | 20 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 10 m (> 10 m op aanvraag) | |
ZeroMet meetschaal | ± 1 µm tot aan 1 m, daarna ± 1 µm/m | 20 µm | 0,75 ± 0,35 µm/m°C | Tot 1,5 m | |
Roestvaststalen meetschaal | ± 1,5 µm tot aan 1 m, ± 2,25 µm tot aan 2 m, ± 4 µm tot aan 3 m, ± 4 µm tot aan 5 m | 20 µm | 10,1 ± 0,2 µm/m°C | Tot 5 m |
Rotaties
Meetschaaltype | Naam meetschaal | Nauwkeurigheid (afhankelijk van ringdiameter) | Schaalpitch | Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C | Ringdiameter |
Roestvaststalen ring ![]() | Nauwkeurigheid schaalverdeling: ± 3,97 tot ± 0,38 boogseconden | 20 µm | 15,5 ± 0,5 µm/m°C | 52 tot 550 mm |
Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetool ADTpro-100

De ADTpro-100 is een in de hand te houden stand-alone diagnosetool voor encoders, met een ingebouwd kleuren-touchscreen. De tool helpt bij instellen en gepland onderhoud van het systeem om de ongeplande machinestilstand te minimaliseren. De ADTpro-100:
- Heeft geen computer of andere instelapparatuur nodig om uitgebreide real-time encoderinformatie weer te geven;
- Is gemakkelijk en intuïtief te gebruiken, met plug-and-play functionaliteit die helpt bij instellen en kalibreren van het systeem;
- Werkt samen met de optionele ADT View computersoftware. ADT View is te gebruiken om de firmware van de ADTpro-100 te updaten.