Navigatie overslaan

TONiC™ optische incrementele encoderserie

De TONiC optische incrementele encoder is ontworpen voor zeer dynamische precisie-bewegingssystemen. In uiteenlopende veeleisende industriële sectoren levert hij meer nauwkeurigheid, snelheid en betrouwbaarheid. Ontdek hoe deze serie uitzonderlijke metrologie geeft, wat hem ideaal maakt voor toepassingen waarin bewegingen strak beheerst moeten worden.

Uitzonderlijke, compacte en veelzijdige metrologie

De TONiC serie is een compact contactloos incrementeel encodersysteem dat snelheden biedt tot 10 m/s en, indien gecombineerd met de Ti interface, resoluties tot 1 nm voor zowel lineaire, hoekdeel- als roterende toepassingen. Geavanceerde filteroptieken binnen de leeskop geven de TONiC een zeer lage jitter, met als resultaat een uitstekende positiestabiliteit en soepeler snelheidsregeling.

De TONiC encoder heeft ook een uitzonderlijke signaalstabiliteit met een ultralage interpolatiefout om superieure prestaties in bewegingsbesturing te kunnen realiseren. TONiC systemen hebben een ingebouwde set-up led voor intuïtief en efficiënt installeren. Ze zijn compatibel met de Renishaw ADTpro-100 diagnosetool.

Verder biedt de TONiC™ encoderserie een variëteit aan externe interfaces die te configureren zijn voor de snelheid en resolutie die de toepassing nodig heeft. Inbouwen op de tafel en de externe interface configureren kan laat gebeuren, dus één veelzijdige TONiC leeskop biedt veel keuze voor aanpassing op de eindgebruiker.

Toepassing-specifieke varianten zijn de TONiC UHV voor ultrahoog vacuüm en de TONiC FS voor functionele veiligheid.

Databladen en technische documenten

Meer informatie over de technische specificaties van de TONiC encoderserie, zoals databladen en installatiegidsen, is te vinden bij onze technische downloads.

Welke soort beweging wilt u gaan meten?

Lineair (inclusief UHV en FS)

Meetschaaltype

Naam meetschaal

Nauwkeurigheid

Schaalpitch

Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C

Geleverde lengte

Andere varianten

Roestvaststalen flexibele schaal RTLC lineaire meetschaal

RTLC20

± 5 µm/m

20 µm

10,1 ± 0,2 µm/m°C

Tot 10 m (> 10 m op aanvraag)

Ultrahoog vacuüm en functionele veiligheid

Roestvaststalen flexibele schaal met rail als optie

RTLC FASTRACK lineaire meetschaal

RTLC20 met als optie FASTRACK

± 5 µm/m20 µm10,1 ± 0,2 µm/m°CTot 10 m (> 10 m op aanvraag)Ultrahoog vacuüm en functionele veiligheid

ZeroMet™ meetschaal

RELM lineaire meetschaal

RELM20/RELE20

± 1 µm tot aan 1 m, daarna ± 1 µm/m20 µm

0,75 ± 0,35 µm/m°C

Tot 1,5 mUltrahoog vacuüm en functionele veiligheid

Roestvaststalen meetschaal

RSLM lineaire meetschaal

RSLM20/RSLE20/RSLC20

± 1,5 µm tot aan 1 m, ± 2,25 µm tot aan 2 m, ± 4 µm tot aan 3 m, ± 4 µm tot aan 5 m20 µm10,1 ± 0,2 µm/m°CTot 5 mUltrahoog vacuüm en functionele veiligheid

Smalle roestvaststalen flexibele meetschaal

RKLC lineaire meetschaal

RKLC20-S

± 5 µm/m20 µm

Afgestemd op ondergrondmateriaal als de schaaluiteinden zijn bevestigd met eindklemmen

Tot 20 m (> 20 m op aanvraag)Ultrahoog vacuüm

Hoekdeel

Meetschaaltype

Naam meetschaal

Nauwkeurigheid

Schaalpitch

Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C

Geleverde lengte

Roestvaststalen smalle flexibele hoekdeelmeetschaalRKLC hoekdeelmeetschaal

RKLC20-S

± 5 µm/m

20 µm

10,1 ± 0,2 µm/m°C

Tot 20 m (> 20 m op aanvraag)

Rotatie (inclusief UHV en FS)

Meetschaaltype

Naam meetschaal

Nauwkeurigheid (afhankelijk van ringdiameter)

Schaalpitch

Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C

Ringdiameter

Andere varianten

Roestvaststalen ring

RESA roterende meetschaal

RESM20/REST20

Nauwkeurigheid schaalverdeling: ± 3,97 tot ± 0,38 boogseconden

20 µm

15,5 ± 0,5 µm/m°C

52 tot 550 mm

Ultrahoog vacuüm en functionele veiligheid

Uiterst nauwkeurige roestvaststalen ring

REXM roterende meetschaal

REXM20/REXT20

Geïnstalleerde nauwkeurigheid:

(≥ 100 mm diameter) ± 1 boogseconde
(75 mm diameter) ± 1,5 boogseconde
(≤ 57 mm diameter) ± 2 boogseconde

20 µm15,5 ± 0,5 µm/m°C52 tot 417 mmUltrahoog vacuüm

Belangrijkste voordelen

Pictogram jitter/ ruis

Zeer lage jitter

Uitgangssignaal met uitzonderlijk lage jitter van < ±0,5 nm RMS en lage interpolatiefout (SDE, Sub-Divisional Error) van < ±30 nm.

Pictogram hoge resolutie

Fijne resolutie

Uiterst fijne resolutie tot 1 nm. Ideaal voor toepassingen waarin snelheid en positie nauwkeurig geregeld moeten worden.

Pictogram UHV

UHV en FS varianten

TONiC UHV voor toepassingen met ultrahoog vacuüm, en TONiC FS voor certificering voor functionele veiligheid volgens SIL2 en PLd.

De herhaalbare precisie van de TONiC is op het niveau van de meeteenheid, wat onze flexibiliteit enorm vergroot wanneer we systeemoptimalisatie doen zoals parametercompensatie.

Sam-Jeong Automation (Zuid-Korea)

Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetool ADTpro-100

ADTpro-100 geavanceerde diagnosetool op een wit plateau

De ADTpro-100 is een in de hand te houden stand-alone diagnosetool voor encoders, met een ingebouwd kleuren-touchscreen. De tool helpt bij instellen en gepland onderhoud van het systeem om de ongeplande machinestilstand te minimaliseren. De ADTpro-100:

  • Heeft geen computer of andere instelapparatuur nodig om uitgebreide real-time encoderinformatie weer te geven;
  • Is gemakkelijk en intuïtief te gebruiken, met plug-and-play functionaliteit die helpt bij instellen en kalibreren van het systeem;
  • Werkt samen met de optionele ADT View computersoftware. ADT View is te gebruiken om de firmware van de ADTpro-100 te updaten.

De ADTpro-100 is ideaal als hulp bij systeemoptimalisatie en -diagnose, vooral als tijdens het installeren de led van de leeskop niet zichtbaar is. Hij kan stand-alone worden gebruikt of in-lijn, aangesloten tussen de leeskop en de besturing als onderdeel van de controlekring.

Ontdek onze reeks open optische encoders, ontworpen voor uw vraag naar industriële automatisering.

 
loading