Navigatie overslaan

Precisiestyli voor metingen

Renishaw biedt een uitgebreide reeks precisiestyli voor contact makende meettasters. Lees hoe de kwaliteit van styli en toebehoren een essentiële rol speelt in de industriële meettechnologie en hoe Renishaw u kan ondersteunen.

Renishaw precisiestyli

Styli voor Renishaw meetsystemen op CMM's en bewerkingsmachines en met scantasters en de Equator™.

Uw partner in precisie sinds 50 jaar

Precisiestyli worden ontworpen als aanvulling op Renishaw tastermeetsystemen, om optimale prestaties te garanderen. Ons standaardprogramma omvat meer dan 500 onderdelen, en op aanvraag zijn er varianten op maat. Ook hebben wij een uitgebreid en ervaren netwerk voor toepassingen, dat u volledige technische ondersteuning kan bieden en begeleiding in stylusontwerp en de inzet daarvan in uw specifieke toepassing.

Renishaw levert styli voor allerlei toepassingen, inclusief compatibiliteit met ZEISS en FARO® tasters. Bezoek onze online winkel hieronder om meer te weten te komen over ons styliprogramma.

Rechte stylus, robijn











Ons uitgebreide styliprogramma is te gebruiken voor allerlei systemen. Onder meer voor Renishaw meetsystemen op CMM's en bewerkingsmachines en met scantasters en de Equator™. Daarnaast zijn ze te gebruiken op sensoren van andere fabrikanten.

Online kopen

Een OPTiMUM™ diamanten stylus scant een aluminium Cosworth V10 motorblok met stalen cilindervoeringen











Renishaw heeft de OPTiMUM™ diamanten styli ontwikkeld om de toenemende vraag naar snelle scantoepassingen te ondersteunen. Ontdek hoe de met diamant gecoate kogels hun rondheid behouden en geen last hebben van materiaaloverdracht of voortijdige slijtage bij het scannen van een product.

OPTiMUM™ diamanten styli

Sterstylus op maat


Indien onze uitgebreide reeks standaardproducten geen uitkomst biedt, dan kan ons eigen ontwerpteam styli op maat ontwikkelen. Laat ons styli op maat maken die voldoen aan uw specifieke toepassing.

Custom-design-service

Afbeelding van toepassing: Met AM gemaakte gebogen REVO stylus











Additieve productie in metaal (AM) is een flexibele en krachtige technologie die te gebruiken is om componenten en onderdelen te creëren die met traditionele productiemethodes niet gemaakt kunnen worden. Ontdek hoe AM styli meer meetmogelijkheden bieden dan ooit tevoren.

Additief geproduceerde styli

Uw oplossingenpartner voor autoproductie

De massaproductie van autocomponenten is sterk afhankelijk van herhaalbare processen voor inspectie en kwaliteitscontrole tijdens de productie.

Hoewel de styli van de inspectietasters maar een klein detail van het proces lijken, zijn ze wel een cruciaal onderdeel van de meting. Want ze maken contact met de component, waardoor het tastermechanisme beweegt en het gegenereerde signaal de meting mogelijk maakt.

Bij Renishaw houden we rekening met de kleine details, zoals het juiste gebruik van de tasters. Bij het kiezen van een stylus is het essentieel om de maten en materialen die gemeten gaan worden in de overweging mee te nemen. Bovendien is ook het gebruikte meetsysteem een belangrijke overweging. Styluseigenschappen zoals materiaal, grootte, stijfheid en bolvorm kunnen aanzienlijke invloed hebben op de meetprestaties en het onderhoud dat het systeem vraagt.

Waarom klant worden van Renishaw?

De kwaliteit van styli en toebehoren speelt een essentiële rol in industriële meettechnologieën. Met onze styli kunt u zeker zijn van:

  • Een standaardprogramma van meer dan 500 onderdelen en ruim 15.000 varianten op maat.
  • Precisiekogels van topklasse. Graad 5 (0,13 micron bolvormigheid) als standaard, graad 3 (0,08 micron bolvormigheid) op aanvraag.
  • Een brede reeks materiaalcombinaties.
  • Een uitgebreid en ervaren netwerk voor toepassingen, dat u volledige technische ondersteuning kan bieden en begeleiding in stylusontwerp en de inzet daarvan in uw specifieke toepassing. Dit omvat de toepassing instellen, advies over het meten, en materiaalselectie.
  • Een wereldwijd netwerk voor verkoop en ondersteuning, met vestigingen in 36 landen.
  • Voorraad over de hele wereld, zodat plaatselijk leveren snel gebeurt.
  • Een online winkel met 9 sites voor transacties overal ter wereld.
Navigatie webshop voor styli

Wat is een stylus?

Een stylus is het deel van het meetsysteem dat contact maakt met het element en de taster in beweging zet. Het gegenereerde signaal maakt het mogelijk om een meting te verrichten.

De stylus is de eerste verbinding met het product. Daarom is het van vitaal belang dat de stylus de grootst mogelijke nauwkeurigheid levert op het contactpunt.

De te inspecteren vorm bepaalt het type en het formaat van de benodigde stylus. De hardheid van het materiaal en een perfect ronde punt zijn echter altijd essentieel voor een optimale werking van de stylus.

Stylus met robijnkogel en stift van koolstofvezel

Het belang van styli voor precisie

Een OMP60 inspecteert een bewerkt Ricardo gietstuk bij Tridan Engineering Ltd

Voor een perfecte meting moet de stylus van de taster optimaal toegang hebben tot de vorm en moet de nauwkeurigheid van de meting op het raakvlak met de vorm steeds optimaal zijn.

Als u een stylus gebruikt waarvan de kogel niet perfect rond is of niet goed is gepositioneerd, waarvan de schroefdraad slecht past of die te veel doorbuigt tijdens de meting, dan kan dit de resultaten van uw metingen aantasten.

Met onze expertise in taster- en stylustechniek hebben we een uitgebreid assortiment styli voor CMM’s en bewerkingsmachines ontwikkeld die de grootst mogelijke nauwkeurigheid bieden.

De beste tips voor styligebruik:

  • Gebruik originele Renishaw styli.
  • Neem altijd styli die zo kort en stabiel mogelijk zijn.
  • Gebruik de grootste kogel die mogelijk is.
  • Gebruikt u componenten die thermisch stabiel zijn? Houd de omgevingscondities in gedachten.
  • Let bij het samenstellen van stylusconfiguraties op de toegestane massa's die de tasterfabrikant heeft gespecificeerd.
  • Houd het aantal aparte componenten zo klein mogelijk.
Styli met keramische stift worden geïnspecteerd

Styli voor ZEISS meettasters

Renishaw heeft zijn uitgebreide assortiment styli vergroot door een serie precieze styli, adapters en toebehoren te introduceren voor de meettasterkoppen van het ZEISS programma. In onze online winkel kunt u zoeken op de soort vorm en het programma zien.

Renishaw leverde al tastersystemen voor een aantal ZEISS CMM’s, en heeft deze serie uitgebreid om alle gebruikers van ZEISS machines te laten profiteren van de hoogwaardige eigenschappen waar alle Renishaw styli bekend om staan.

De serie is compatibel met analoge ZEISS tastersystemen met vaste taster, meetkoppen met verwisselbare taster, en dynamische tasterkoppen.

Styluscombinatie voor Zeiss

Toebehoren

Behalve de honderden beschikbare styli in de serie voor ZEISS, levert Renishaw ook een brede variëteit aan toebehoren voor de reeks meettasterkoppen van ZEISS. Dit betreft onder meer stylushouders en verlengstukken, gewrichten, kubusvormen, adapters en een assortiment andere gereedschappen en toebehoren.

Adapterplaten en styli voor ZEISS Vast XXT

Met genoegen kondigen we de introductie aan van styli en adapterplaten voor de ZEISS Vast XXT scantaster. Verkrijgbaar zijn de adapterplaten TL1, TL2 en TL3, evenals een grote keuze aan M3 styli die specifiek voor deze platen ontworpen zijn.

Renishaw styli voor FARO® armen

Renishaw heeft zijn uitgebreide stylusprogramma nog verder vergroot met een reeks van styli die specifiek bestemd zijn voor de FARO armtasters. In onze online winkel kunt u het programma zien.

Deze styli zijn speciaal ontworpen voor gebruik op FARO draagbare arm-CMM's, en zijn leverbaar in een aantal verschillende diameters. Hun robuuste uitvoering en constructie omvat zirconia kogels van graad 5, die een hoge breukbestendigheid hebben.

Zirconia is een bijzonder taai keramisch materiaal, waarvan de hardheid en slijtvastheid dicht bij die van robijn komen. Door zijn oppervlakte-eigenschappen is het materiaal ideaal voor zware scantoepassingen op gietijzeren onderdelen.

Samengestelde stylus voor FARO


De kogels zijn met een stootvaste lijmsoort bevestigd aan de sterke wolframcarbide stift, en de speciale constructies die zijn toegepast maken de verbinding tussen tasterhuis en stift zo enorm stevig dat deze vrijwel onverwoestbaar is.

De Renishaw styli voor FARO tasters zijn verkrijgbaar met 11/4-20 UN of M6 schroefdraad.

Toebehoren

Renishaw levert ook allerlei verschillende toebehoren. Hiertoe behoren onder meer een uitgebreide set, verlengstukken, schroeven en adapters, en verder opspanelementen voor metingen en opspantafels voor metingen.

Service en ondersteuning

Renishaws expansie van de afgelopen 50 jaar is altijd gepaard gegaan met de bereidheid om te investeren in een wereldwijd netwerk voor verkoop en ondersteuning. Op dit moment zijn er vestigingen in 36 landen en beslaat het netwerk van vertegenwoordigingen en distributeurs de hele wereld.

Dit brengt onze klanten het voordeel dat er wereldwijd altijd 100.000 styli op voorraad zijn, zodat overal snel geleverd kan worden.

We hebben een benijdenswaardige reputatie verkregen voor ondersteuning en dienstverlening aan klanten. Is een technisch advies nodig of ontstaat er een probleem, dan zijn vanuit ons wereldwijde netwerk altijd medewerkers beschikbaar om een advies of oplossing aan te bieden.

Educatieve gids over precisiestyli

Ontdek in onze brochure belangrijke technische informatie over selectie en gebruik van het juiste type, materialen, ontwerp en kalibratie.

Download onze educatieve gids

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen over Renishaw styli.

Waarom zijn er verschillende soorten styli?

De uitgebreide reeks van originele Renishaw styli omvat uiteenlopende configuraties om allerlei verschillende metingen te kunnen uitvoeren. Alle componenten, inclusief styluskogels, zijn verkrijgbaar in diverse materialen. Download onze gids voor precisiestyli om meer te weten te komen.

Hoe weet je dat je een echte Renishaw stylus in gebruik hebt?

Bij de meeste van onze styli is het Renishaw-logo op de houder gedrukt. Ze worden allemaal geleverd in kunststof dozen met holografische labels. Kies de juiste stylus uit het uitgebreide assortiment originele Renishaw styli zodat u betrouwbare gegevens heeft.

Voldoen Renishaw styli aan de RoHS?

De reeks van styliproducten is in overeenstemming met de RoHS. Lees onze volledige verklaring.

Wat is de kleinste styluskogeldiameter die jullie kunnen maken?

Standaard is dat 0,3 mm, maar we hebben in een ontwerp op maat ooit een robijnkogel van 0,12 mm aangeboden. We hebben een speciale ontwerpservice voor styli op maat, waarbij onze experts een product kunnen ontwikkelen dat voldoet aan de eisen van onze klant aan nauwkeurigheid, te inspecteren productmaten, levertermijn en kosten.

Hoe kan ik zien of mijn stylus een graad 3 robijnkogel heeft?

De zeer nauwkeurige styli van Renishaw hebben een houder met een (goudkleurige) coating van titaniumnitride. Zo kunnen gebruikers een graad 3 stylus onderscheiden van onze standaard graad 5 serie.

 

Neem vandaag nog contact op met ons verkoopteam

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor meer informatie en een gesprek met een expert.