Navigatie overslaan

TONiC™ incrementeel encodersysteem met RELM20 lineaire meetschaal

Kenmerken

  • Leeskopgrootte: 35 x 13,5 x 10 mm
  • Resoluties tot 1 nm
  • Snelheid tot 10 m/s
  • Analoge of digitale uitgangen
  • Ultralage interpolatiefout (SDE): typisch < ± 30 nm
  • Varianten voor vacuüm en functionele veiligheid zijn leverbaar
  • Optisch IN-TRAC™ referentiemarkering

Voordelen

  • Uitermate nauwkeurig gecombineerd met bijna 'nul' thermische expansie.
  • Supercompacte encoder met dynamische signaalconditionering voor een betere motion control
  • Hoge vuilbestendigheid
  • Diagnostische set als hulp bij uitdagende installaties en systeemoptimalisering
Transparante patch voor websitebanners

Wat is TONiC?

De TONiC™ serie is een compact contactloos incrementeel encodersysteem dat snelheden biedt tot 10 m/s en, indien gecombineerd met de Ti interface, resoluties tot 1 nm voor zowel lineaire als roterende toepassingen. Geavanceerde filteroptieken binnen de leeskop geven de TONiC een zeer lage jitter, met als resultaat een uitstekende positiestabiliteit en soepeler snelheidsregeling. Dit maakt de TONiC de ideale encoder voor toepassingen waarin de beweging strak geregeld moet worden.

De TONiC encoder levert een uitzonderlijke signaalstabiliteit met een ultralage interpolatiefout van normaliter < ±30 nm om superieure prestaties in bewegingsbesturing te kunnen realiseren.

TONiC encoders hebben ook een ingebouwde set-up led voor intuïtief en efficiënt installeren.

Wat is een RELM20 meetschaal?

De RELM20 is een meetschaal vervaardigd uit ZeroMet™, een nikkel-ijzerlegering die weinig uitzet, en met een 20 µm pitch.
Hij is vergelijkbaar met fijne glazen meetschalen en biedt een totale nauwkeurigheid (inclusief helling en lineariteit) van beter dan ± 1 µm over een lengte van 1,5 m. ZeroMet heeft een thermische uitzettingscoëfficiënt van 0,75 ± 0,35 µm/m°C bij 20 °C.
Systeemontwerpers kunnen voor de montage kiezen tussen de speciale zelfklevende achterzijde of mechanische klemmen. Beide montagemethodes zorgen voor onafhankelijke thermische uitzetting van het substraat.

Waarom dit encodersysteem kiezen?

Gebruiksgemak

De RELM20 ZeroMet meetschaal met lage thermische uitzetting heeft een veel kleinere dwarsdoorsnede dan de meeste glazen schalen. Hij biedt meer gebruiksgemak en is te installeren zonder risico op breuk, en is dus ideaal voor de meest veeleisende precisietoepassingen.

Uitzonderlijke metrologie

De TONiC encoder beschikt over de in de praktijk beproefde filteroptieken en geavanceerde signaalverwerking van Renishaw. De technologieën van automatisch gestuurde versterking (AGC, Auto Gain Control) en afstelling (AOC, Auto Offset Control) verminderen de analoge signaalruis en digitale jitter binnen de leeskop.

TONiC encoders leveren een uitgangssignaal met een uitzonderlijk lage jitter van < ±0,5 nm RMS en een lage interpolatiefout (SDE) van < ±30 nm, waardoor systemen hun positie beter kunnen vasthouden en hun lineaire motoren minder warmte genereren. In toepassingen met hoge precisie maakt lage jitter ook een soepeler snelheidsregeling bij lage snelheden mogelijk.


Flexibele configuratie

De TONiC serie biedt een variëteit aan externe interfaces die te configureren zijn voor de snelheid en resolutie die de toepassing nodig heeft. Inbouwen op de tafel en de externe interface configureren kan laat gebeuren, dus één veelzijdige TONiC leeskop biedt veel keuze voor aanpassing op de eindgebruiker.

Een TONiC interface geeft keuze uit digitale, analoge of zowel digitale als analoge uitgangssignalen. De TD (duale resolutie) interface biedt selecteerbare uitgangen in twee resoluties. Ook is een DPI interface leverbaar voor toepassingen met breed drukwerk. Dankzij de flexibiliteit bij het configureren van TONiC encoders kunnen OEM's in vele toepassingen profiteren van superieure bewegingsbesturing en hogere capaciteit.

Mogelijkheden voor interface

TD (dual resolutie) interface

  • Selecteerbare kwadratuuruitgang met twee resoluties. Ti-interface (vierkant)
  • Ideaal voor toepassingen die een hoge snelheidsbeweging nodig hebben in combinatie met fijnere precisiebeweging.

DOP (dual output) interface

  • Biedt gelijktijdige digitale kwadratuur en 1Vpp-signalen.
  • Ontworpen voor toepassingen waarbij een of meer bewerkingen moeten worden gesynchroniseerd met een bewegingsas.TONiC Dual Output (DOP) interface

TONiC diagnostische kit

TONiC™ diagnoseset (software en hardware)

Met de TONiC diagnostische software is de installatie van TONiC encoders te optimaliseren en een snelle maar uitgebreide systeemkalibratie uit te voeren. De software wordt gebruikt in combinatie met de TONiC diagnostische hardware, die onder artikelnummer A-9411-0011 te koop is bij Renishaw. De hardware wordt op de pc aangesloten met een USB-kabel (inbegrepen in de set) of opgenomen in de elektronica van de klant.

Ontdek alles over de TONIC diagnoseset.

Technische specificaties

Meetstandaard

RELM20: zeer nauwkeurige ZeroMet starre meetschaal met referentiemarkering in het midden

Ook leverbaar met referentiemarkering aan het einde als RELE20

Leeskopgrootte (LxBxH)

35 mm x 13,5 mm x 10 mm

Schaalpitch

20 μm

Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C

0,75 ± 0,35 µm/m°C

Nauwkeurigheidsgraad bij 20°C

Gecertificeerd tot ± 1 μm, kalibratie herleidbaar naar internationale normen

Referentiemarkering

IN-TRAC referentiemarkering

Diverse positie-opties voor referentiemarkering, zie informatieblad voor meer details

Limietschakelaars

Dubbele of enkele limieten (selecteren bij bestelling)

Schaallengte

20 mm tot 1,5 m

Maximale snelheid

Analoog

Digitaal

(Zie datablad voor details)

Tot 10 m/s bij -3 dB

Tot 10 m/s

Interpolatiefout (SDE)

Typisch < ± 30 nm

Dynamische signaalcontrole

Real-time signaalconditionering, waaronder automatisch gestuurde versterking (Auto Gain Control) en afstelling (Auto Offset Control) voor optimale prestaties tijdens de werking

Incrementele signalen

Analoog

Digitaal


1 Vpp (20 μm periode)

Resoluties van 5 µm tot 1 nm

Elektrische aansluiting

0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m en 10 m kabellengtes met mini-connector (directe verbinding met TONiC interface)

Voedingsspanning

5 V ± 10%, < 100 mA (analoog systeem), < 200 mA (digitale systemen) (onafgesloten)

Trilling (operationeel)

100 m/s2 max bij 55 Hz tot 2 000 Hz

Schok (niet-operationeel)

1000 m/s2, 6 ms, ½ sinus

Werktemperatuur (systeem)

0 °C tot +70 °C

Afdichting

Leeskop: IP40

Interface: IP20

Zie de databladen voor alle gegevens.