MCU5-2
MCU5-2는 새로운 버튼과 기능을 더해 MCU5 조이스틱을 개선한 것입니다.
![MCU5-2](/media/img/gen/28756d2d879f4a91aabaa76726004112.jpg)
이 수동 제어 장치는 Renishaw의 UCC 컨트롤러 계열과 함께 사용하도록 설계된 종합적인 CMM 조이스틱 컨트롤러입니다
여기에는 Renishaw 표준 UCC 조이스틱 인터페이스와 Renishaw PHC10 핸드 제어 장치(HCU1)의 기능이 모두 포함되어 있습니다.
MCU5-2는 Renishaw의 REVO 시스템과 PH20과 함께 사용하도록 개발된 것으로, 프로브 및 스타일러스 축에서 CMM을 이동시킬 수 있습니다.
기술 사양
MCU 비교
■ 표준 사양
- 사용 불가
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
디스플레이 창 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
고속/저속 버튼 | ■ | 패들 위 | 패들 위 | 패들 위 | 패들 위 |
프로그래밍 가능 기능 키 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
축 잠금 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
체결/재체결 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
프로브 비활성화 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
점 가져오기/점 삭제 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
속도 오버라이드 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
로터리 테이블 작동 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
프로그램 실행/중지 | - | ■ | ■ | - | - |
공작물 CS에서 이동 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
소프트 스톱 기능 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
무선 작동 | - | - | ■ | - | ■ |
배터리 수명 | - | - | 8시간 | - | 10시간 |
스타일러스 CS에서 이동 | - | 메뉴를 통해 | 메뉴를 통해 | ■ | ■ |
매크로 사이클 | - | - | - | ■ | ■ |
궤도 모드 | - | UCCsuite 4.8 메뉴를 통해 | UCCsuite 4.8 메뉴를 통해 | ■ | ■ |
탭 터치 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |