MCU5
상태 정보를 제공하고 계측 프로그램과 상호 작용하는 대형 LCD.
Renishaw CMM 컨트롤러 계열과 호환되며 모터 구동식 헤드용 HCU1 핸드 컨트롤러의 모든 기능을 포함하고 있습니다
- CMM 축 동작 제어
- 모터 구동식 헤드 및 로터리 테이블 인덱싱
- 컴퓨터 마우스로 작동
- 운영 소프트웨어 탐색을 위한 시스템 메뉴 포함
- 핸드헬드 또는 테이블 장착식 작동
MCU5에는 멤브레인 키패드에 추가 STOP 버튼이 있습니다. E-STOP과 달리 이 버튼은 모터를 체결 해제하지 않고 CMM을 신속하게 중지시킬 수 있으며 REVO 시스템과 함께 사용하는 것이 좋습니다.
E-STOP 스위치는 두 개의 REVO 축을 포함하여 모든 축에 대한 모터 전력을 차단해야 합니다. REVO A축이 중력에 의해 0°로 강하하게 되므로 이 방법이 항상 적합하지는 않습니다. STOP 스위치를 작동시키면 CMM이 빠르게 중지하지만 모터는 '보류' 상태로 체결된 채 유지됩니다.
기술 사양
MCU 비교
■ 표준 사양
- 사용 불가
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
디스플레이 창 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
고속/저속 버튼 | ■ | 패들 위 | 패들 위 | 패들 위 | 패들 위 |
프로그래밍 가능 기능 키 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
축 잠금 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
체결/재체결 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
프로브 비활성화 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
점 가져오기/점 삭제 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
속도 오버라이드 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
로터리 테이블 작동 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
프로그램 실행/중지 | - | ■ | ■ | - | - |
공작물 CS에서 이동 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
소프트 스톱 기능 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
무선 작동 | - | - | ■ | - | ■ |
배터리 수명 | - | - | 8시간 | - | 10시간 |
스타일러스 CS에서 이동 | - | 메뉴를 통해 | 메뉴를 통해 | ■ | ■ |
매크로 사이클 | - | - | - | ■ | ■ |
궤도 모드 | - | UCCsuite 4.8 메뉴를 통해 | UCCsuite 4.8 메뉴를 통해 | ■ | ■ |
탭 터치 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |