MCU W
MCU5 조이스틱 설계를 토대로 제작된 MCU W는 리튬 이온 배터리 기술과 무선 Bluetooth® 연결 기능을 사용합니다.
- 도킹 크레이들로부터 최대 25 m 가시선 범위에서 작동
- 도킹 크레이들은 컨트롤러에서 최대 30 m 위치에 놓일 수 있습니다
- 충전 후 방전까지 배터리 수명은 보통 10시간입니다
- 예비 배터리 및 자동 충전기가 함께 제공됩니다
- 광범위한 Renishaw CMM 컨트롤러와 호환
- CMM 축 동작 제어
- 모터 구동식 헤드 및 로터리 테이블 인덱싱
- 컴퓨터 마우스로 작동
- 운영 소프트웨어 탐색을 위한 시스템 메뉴 포함
- 핸드헬드 또는 테이블 장착식 작동
- 상태 정보를 제공하고 계측 프로그램과 상호 작용하는 대형 LCD
MCU W는 멤브레인 키패드에 추가 STOP 버튼이 있다는 점을 제외하고 기능적으로 MCU5와 동일합니다. 이 버튼을 누르면 CMM과 모터 구동식 헤드가 빠르게 중지하지만 서보는 구동 상태를 유지합니다. 이 버튼은 DCC 프로그램 실행과 같이 컨트롤러가 자동 모드에 있을 때만 작동합니다.
노란색 STOP 버튼은 CMM 축에서 전력을 제거하고 모터 구동식 헤드의 동작을 중지시키며 헤드를 현재 위치에 잠급니다.
E-STOP 스위치는 UCC 컨트롤러에 하드와이어 방식으로 연결되어 있습니다. 이 스위치가 작동하면 CMM 축과 모터 구동식 헤드의 전력이 모두 제거됩니다.
기술 사양
MCU 비교
■ 표준 사양
- 사용 불가
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
디스플레이 창 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
고속/저속 버튼 | ■ | 패들 위 | 패들 위 | 패들 위 | 패들 위 |
프로그래밍 가능 기능 키 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
축 잠금 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
체결/재체결 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
프로브 비활성화 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
점 가져오기/점 삭제 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
속도 오버라이드 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
로터리 테이블 작동 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
프로그램 실행/중지 | - | ■ | ■ | - | - |
공작물 CS에서 이동 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
소프트 스톱 기능 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
무선 작동 | - | - | ■ | - | ■ |
배터리 수명 | - | - | 8시간 | - | 10시간 |
스타일러스 CS에서 이동 | - | 메뉴를 통해 | 메뉴를 통해 | ■ | ■ |
매크로 사이클 | - | - | - | ■ | ■ |
궤도 모드 | - | UCCsuite 4.8 메뉴를 통해 | UCCsuite 4.8 메뉴를 통해 | ■ | ■ |
탭 터치 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |