MCU W-2
이 무선 수동 제어 장치(MCU W-2)는 Renishaw의 UCC 컨트롤러 계열과 함께 사용하도록 설계된 종합적인 조이스틱입니다
![MCU W-2](/media/img/gen/5eb58abfa0f24ca08f74cbd0693c951d.jpg)
MCU5-2 조이스틱 설계를 토대로 제작된 MCU W-2는 최신 배터리 기술과 Bluetooth® 라디오 모듈을 사용하여 효과적인 무선 조이스틱을 제공하며 최대 범위가 25 m에 달하고 배터리 교환 수명이 최대 8시간이나 됩니다.
예비 배터리와 자동 충전기가 조이스틱 도킹 크레이들에 포함되어 있습니다.
기술 사양
MCU 비교
■ 표준 사양
- 사용 불가
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
디스플레이 창 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
고속/저속 버튼 | ■ | 패들 위 | 패들 위 | 패들 위 | 패들 위 |
프로그래밍 가능 기능 키 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
축 잠금 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
체결/재체결 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
프로브 비활성화 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
점 가져오기/점 삭제 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
속도 오버라이드 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
로터리 테이블 작동 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
프로그램 실행/중지 | - | ■ | ■ | - | - |
공작물 CS에서 이동 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
소프트 스톱 기능 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
무선 작동 | - | - | ■ | - | ■ |
배터리 수명 | - | - | 8시간 | - | 10시간 |
스타일러스 CS에서 이동 | - | 메뉴를 통해 | 메뉴를 통해 | ■ | ■ |
매크로 사이클 | - | - | - | ■ | ■ |
궤도 모드 | - | UCCsuite 4.8 메뉴를 통해 | UCCsuite 4.8 메뉴를 통해 | ■ | ■ |
탭 터치 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |