캘리브레이션 소프트웨어 다운로드
CARTO 소프트웨어 제품군은 Renishaw의 XL-80, XM-60, XM-600 및 XR20 캘리브레이션 제품에 사용하는 단일 소프트웨어 솔루션입니다. 이 소프트웨어는 데이터 캡처, 분석 기능과 보상 응용 프로그램을 제공하며 위치 성능의 모니터링과 개선을 위한 프로세스를 단순화합니다.
몇 가지 기능이 여전히 개발 중인 동안 다른 캘리브레이션 소프트웨어가 필요할 수 있습니다.
![찾아보기 상자용 CARTO 이미지](/media/img/gen/5ba1dec5c6a94ee2b7e969ca627d9d51.jpg)
소프트웨어 다운로드
소프트웨어 | 컨텐츠 다운로드 | 다운로드 링크 |
CARTO CARTO에 대해 자세히 알아보기 | CARTO 4.10 | 지금 다운로드 |
Ballbar 20 Ballbar 20에 대해 자세히 알아보기 | Ballbar 20 v20.0 SP3 | 지금 다운로드 |
Ballbar Trace Ballbar Trace에 대해 자세히 알아보기 | Ballbar Trace v1.2 SP2 | 지금 다운로드 |
QuickViewXL QuickViewXL에 대해 자세히 알아보기 | QuickViewXL v1.0.4 (30일 시험 버전) | 지금 다운로드 |
XK10 디스플레이 장치 소프트웨어 XK10 정렬 레이저에 대해 자세히 알아보기 | XK10 디스플레이 장치 v12.19 | 지금 다운로드 |
LaserXL | LaserXL v20.3 DyconXL(동적 데이터를 CSV 파일로 변환) | 지금 다운로드 |
RotaryXL | RotaryXL v1.10 | 지금 다운로드 |
XCal-View 분석 | XCal-View 분석 v2.4(30일 시험 버전) Renishaw 분석 v20.03.02.04 | 지금 다운로드 |
Laser 10 | Laser 10 v10.06 DX10 장치 드라이버 32비트 및 64비트 DX10 '프리징' 패치' | 지금 다운로드 |
추가 정보
LaserXL 소프트웨어
LaserXL은 XL-80 레이저 시스템을 사용한 데이터 캡처와 분석을 위한 오리지널 소프트웨어입니다. Renishaw에서는 더 이상 LaserXL가 지원되지 않으므로 가능하면 XL-80용 CARTO 소프트웨어 제품군 사용을 권장합니다.
주: 편평도 모드와 특정 측정 분야에서는 LaserXL가 필요할 수도 있습니다.
RotaryXL 소프트웨어
RotaryXL은 XL-80 또는 ML10 레이저 시스템과 함께 XR20 로터리 축 캘리브레이터에 사용되는 오리지널 소프트웨어입니다.
Renishaw에서는 XL-80을 사용하는 '온 축’ 및 '오프 축' 로터리 분야와 XR20 로터리 축 캘리브레이터에 CARTO 소프트웨어 제품군을 사용할 것을 권장합니다.
XCal-View 분석 소프트웨어
XCal-View 분석 및 Renishaw 분석 소프트웨어는 모두가 국제 등록 표준에 따른 Laser10, LaserXL 및 RotaryXL 데이터 분석이 가능합니다. CARTO 소프트웨어 제품군이 두 분석 패키지 모두를 대체했습니다.
주: XCal-View가 필요한 분야:
- ISO 230-6 표준에 따른 본체 및 면 대각선 분석.
- ISO 10791-6 표준에 따른 5축 평가를 위한 Ballbar Trace 데이터 분석.
Laser 10 소프트웨어
Laser 10 소프트웨어는 XL-80 레이저 시스템으로 대체된 ML10 레이저 시스템에 대한 데이터 캡처와 분석을 제공합니다.
Renishaw는 기존 사용자들에게 최신 시스템으로 업그레이드할 수 있는 광범위한 옵션을 제공합니다.