ISO 10791-6 표준 준수를 위한 QC20 볼바 사용
ISO 10791-6 표준 준수를 위해 QC20 볼바를 사용해 4축 및 5축 공작 기계의 운동 정확도를 검증하고 조정합니다.
ISO 10791-6이란 무엇인가요?
ISO 10791–6 표준은 특히 3개 리니어 축과 1개 또는 2개 회전 축이 장착된 4축 및 5축 기계의 운동 정확도를 확인하는 데 사용됩니다.
이 표준을 통해 기존 데카르트 축 3개와 1개 또는 2개 회전 축 사이의 움직임을 동시에 조정함으로써 선형 경로와 원형 경로에서 컨투어링 정확도를 정밀하게 평가할 수 있습니다.
ISO 10791-6 표준은 기계 캘리브레이션을 위한 보정 데이터 제공보다는 공작 기계 성능 평가에 주로 초점을 맞춥니다.
자세한 내용은 ISO 10791-6 표준 및 아래 관련 적용 사례 노트에서 확인할 수 있습니다.
테스트를 수행하는 데 필요한 것은 무엇인가요?
QC20 볼바

ISO 10791-6에 정의된 대부분의 테스트는 공작 기계 검증용 QC20 볼바를 사용하여 완료할 수 있습니다. 다축 이동 시 공작 기계는 공구 팁과 작업물 간에 고정 간격을 유지하려고 합니다. QC20 볼바는 다축 공구 경로에서 공구 팁과 작업물 사이 간격을 측정하여 컨투어링 성능을 측정할 수 있습니다.
Ballbar Trace 소프트웨어

ISO 10791-6 표준은 Ballbar Trace 소프트웨어로 데이터를 수집하여 얻을 수 있는 최대값과 최소값의 편차를 보고하도록 규정하고 있습니다.
Ballbar Trace로 수집한 데이터는 XCal-View 데이터 분석 소프트웨어(버전 2.3)를 사용하여 분석한 후 ISO 10791-6에 보고할 수 있습니다.
볼바 스핀들 센터링 장치

ISO 10791-6 표준에 따라 테스트를 수행하려면 테스트 전에 볼바 공구 컵이 스핀들 중앙에 위치해야 합니다. ISO 10791-6에 동심도 값이 규정되어 있지는 않지만 테스트 설정 오차를 제거하기 위해 공구 컵이 스핀들 중심선에 위치해야 합니다.
볼바 스핀들 센터링 장치를 사용하면 공구 컵 팁을 쉽게 스핀들 중심선 중앙에 위치시킬 수 있습니다.
섕크와 어댑터

Renishaw OMP40 프로브와 호화되는 테이퍼 또는 병렬 섕크. 또는 OMP40 섕크 어댑터에 OMP60 테이퍼 섕크를 사용하여 공구 컵의 팁을 스핀들 중심선에 위치시킬 수 있습니다.
아래 데이터시트에서는 섕크와 어댑터에 대한 추가 정보를 제공합니다.
XCal-View 분석 소프트웨어

XCal-View 분석 소프트웨어(버전 2.3 이상)는 Ballbar Trace로 수집한 데이터를 빠르게 분석합니다.
XCal-View 분석 소프트웨어로 ISO 10791-6을 포함한 다양한 국제 기계 성능 점검 표준에 따라 즉시 보고서를 생성할 수 있습니다.
파트 프로그램

ISO 10791-6에 따라 테스트를 수행하려면 특정 파트 프로그램이 필요합니다. Ballbar Trace 소프트웨어는 현재 파트 프로그램을 생성하지 않습니다.
아래 추가 리소스를 참조하여 테스트 대상 기계에 적합한 매크로 기반 파트 프로그램을 다운로드하고 편집하십시오.
Ballbar Trace 소프트웨어는 공작 기계 검증에 어떤 도움을 주나요?
Ballbar Trace는 시간 기반 QC20 볼바 데이터 캡처를 위한 유연한 소프트웨어로, 최대 5축 기계까지 검증할 수 있습니다.
이 실시간 데이터 캡처 소프트웨어는 ISO 10791-6 표준을 준수하며 진동 및 공작 기계 이동에 대한 정적 모니터링에 도움을 줍니다.
데이터 분석 강화
XCal-View 데이터 분석 소프트웨어(버전 2.3 이상)로 Ballbar Trace 데이터를 빠르게 분석할 수 있습니다.ISO 10791-6 및 많은 국제 기계 성능 표준에 따라 보고서를 즉시 생성할 수 있습니다.
지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요
자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.