캘리브레이션 제품의 품질 및 적합성
중요한 캘리브레이션 시스템에 투자할 때, 필요한 결과를 얻지 못하는 위험을 감수해서는 안 됩니다.
Renishaw 레이저 또는 볼바 시스템은 품질이 입증된최고의 제품입니다.
전 세계 많은 Renishaw 사용자들이 Renishaw 레이저 및 볼바의 성능과 안정성을 증언하고 있습니다. 또한 국내의 많은 표준 실험실에서 성능을 검증하였습니다. 몇 년 간 최소한의 수리 작업만으로 "독창적으로" 시스템을 조작하고 있습니다.
ISO 9001
감사 결과, Renishaw의 품질 보증 시스템과 절차는 국제적으로 인정 받는 품질 관리 시스템 표준인 ISO 9001을 준수하는 것으로 나타났습니다. Renishaw의 EN ISO 9001 등록 인증서는 BSI Management Systems에서 발급했으며 UKAS 승인 로고를 부착하고 있습니다.
즉, ISO 표준에 따라 절차를 운영할 뿐 아니라 경쟁력 있는 UKAS 승인 조직의 감사와 인증을 받은 Renishaw 제품은 언제든 믿고 사용할 수 있습니다. UKAS 승인은 전 세계 많은 국가에서 관련 국가 기관이 인정하고 있습니다.
자세한 내용은 애플리케이션 노트: 품질 보증을 참조하십시오.
캘리브레이션 인증서
QC20 볼바, XK10 정렬 레이저, XM-60 다축 캘리브레이터, XL-80 레이저, XC-80 보정 장치 및 XR20 로터리 축 캘리브레이터에는 종합적인 캘리브레이션 인증서가 함께 제공됩니다.
각 개별 제품 인증서에 포함되는 사항:
- 캘리브레이션 절차에 대한 설명
- 추적성 데이터(사용되는 공작물과 캘리브레이션 세부 정보)
- 측정값 불확실성
- 표와 그래프 형식의 테스트 결과
- 캘리브레이션 테스트 날짜
각 인증서에 Renishaw 공인 담당자의 서명과 날짜 표시가 첨부됩니다.
적합성 인증서
XM-60 및 XK10 적합성 인증서는 시스템마다 고유하며, 시스템을 구성하는 부품의 일련 번호로 식별됩니다. 인증서는 시스템 테스트의 기준이 되고 시스템이 충족하는 것으로 인증된 상세한 사양 정보를 제시합니다. 다음과 같은 사항이 인증서에 포함됩니다.
- 시스템을 테스트한 날짜
- 시스템이 달성할 성능 사양
- 측정의 불확실성
테스트 날짜와 적합성 인증서 출력일을 별도로 표기하며, Renishaw 공인 담당자가 출력물에 서명합니다.
제품 규정 준수
QC20 볼바, XK10 정렬 레이저, XM-60 다축 캘리브레이터, XL-80 레이저, XC-80 보정 장치 및 XR20 로터리 축 캘리브레이터에 대한 준수 적합성(DOC)과 China RoHS 인증서는 제품 규정 준수 페이지에서 확인할 수 있습니다.
규정 준수에 관한 다른 의문 사항이 있으면 가까운 Renishaw 영업소로 문의하십시오.
제품 규정 준수 - 캘리브레이션 제품추적성 차트
Renishaw의 목표는 시스템이 작업장에서 지속적으로 정확도를 유지할 것이라는 신뢰와 완벽한 추적성으로 필요한 정확도를 제공하는 것입니다. 중요한 점은 Renishaw 공장에서 모든 레이저, 볼바 및 로터리 캘리브레이터를 캘리브레이션한다는 점입니다. 모든 기준 공작물은 국립 표준을 따르고 Renishaw 시스템에는 종합 캘리브레이션 인증서가 동봉됩니다. Renishaw 영국, 미국 및 독일에서 캘리브레이션 및 검교정 추적성 데이터는 추적성 차트에 정의되어 있습니다.
추적성 차트
무선 기기 규정 준수성
오차 할당 및 불확실성 계산
-
Application note: Error budget and uncertainty calculations: XL-80 and XC-80 [en]
-
Application note: Error budget and uncertainty calculations: Angular measurement [en]
-
Application note: Error budget and uncertainty calculations: XR20-W rotary axis calibrator [en]
-
Application note: QC20 ballbar error budget and uncertainty calculations [en]