XL-80 レーザーシステム
XL-80 レーザー測定システムは、三次元測定機や工作機械などのモーションシステムの高性能計測とキャリブレーションに最適なシステムです。
XL-80 で業績を向上
高速性、高精度と高い可搬性を誇る XL-80 システムは、キャリブレーション用レーザーシステムのベストセラー製品です。高機能なソフトウェアと使用することで業績の向上に大きく貢献します。
当社は、25 年以上にわたってレーザーシステムの設計、製造および販売を行ってきました。XL-80 は、その経験をもとに最先端のシステム性能と操作上のメリットをユーザーに提供するために開発されました。
精度および動的性能
精度が安定化したレーザー光源と高精度の 環境補正により、±0.5ppm の位置決め測定精度を保証しています。読取り速度は 50kHz で、位置決め測定の最大速度は 4m/s です。最高速度でも、1nm の位置決め分解能を維持します。位置決めだけでなくすべての測定が干渉法測定に基づくため、信頼できる収集データを得られます。
簡単操作
XL-80 は使いやすく、素早いセットアップが可能なため、無駄な時間を省き、その時間を測定に充てることができます。さらに、干渉法を用いたシステムとしてのメリットも兼ね備えています。
レーザーユニットと補正ユニットは PC に USB 接続できるため、追加インターフェースや複雑なセットアップは不要です。完全な信頼性
レニショーは高品質の設計、製造、およびテクニカルサポートで定評を得ています。ミクロン単位やナノ単位の数値を扱う状況では、最新鋭の設備と品質が保証された生産体制が不可欠です。レニショーはお客様のサポートに全力を注いでおり、その証として世界的なサポートネットワークと 3 年間の標準製品保証を提供しています。
可搬性
XL-80 レーザーシステムと XC-80 環境補正ユニットは、サイズが小さいため、まとめて専用のホイール付きケースに収納できます。重量はわずか 12kg です。さらに、専用のファブリックケースに収納した三脚も一緒に使用することで工作機械用の精密計測システムを持ち運べます。
XL-80 レーザー測定ユニット
XL-80 レーザー測定ユニットは、英国国内規格と国際規格へのトレーサビリティのある波長で、極めて安定性が高いレーザービームを照射します。
特徴とメリット
- レーザー周波数の安定性 - レーザーチューブを温度制御することでナノ単位の公差に保ち、3 年間にわたって±0.05ppm を確保。
- 位置決め測定精度 - 0℃~40℃と 650~1150mbar の全環境範囲において、±0.5ppm を保証。読取りは 50kHz で可能で、位置決め測定の最大速度は 4m/s です。最高速度でも、1nm の位置決め分解能を維持します。
- USB 内蔵 - レーザーヘッドと PC を接続するためのインターフェースは別途不要。
- ステータス LED - ソフトウェアの画面表示を使用せずに、レーザーステータスと信号強度を LED で確認可能。
- モード切替え - 標準距離モード (40m) と長距離モード (80m) の切替え可能。
- アナログ入出力ポート - アナログ信号出力とトリガー信号入力に対応。
- ウォーミングアップ時間 - 6 分未満。
- 外付けのスイッチモード電源 - 90~264V の入力電圧に対応。
- CARTO で位置決め、角度、回転軸、真直度および直角度の計測が可能。他の測定には LaserXL が必要です。
XL-80 レーザー測定ユニットは、(IEC) EN60825-1 によりクラス 2 レーザーに分類されます。保護メガネの着用は必須ではありません。システムを初めて操作する前に、システムマニュアルで安全性に関する注意を確認してください。