周辺装置
XL-80 レーザーシステムの設置に使う三脚とステージや保管して安全に持ち運ぶための便利なケースも用意しています。
三脚とステージ
専用の測定治具を使用しない場合、対象の測定軸に対してレーザーの位置を調整するためのマウントステージが必要になることが少なくありません (マウントステージだけでなく三脚も多くの場合必要です)。
XL マウントステージで、XL-80 を正確に回転および位置調整できます。また、レーザーユニットに取り付けたまま容易に保管やセットアップができます。
- クイックフィット/リリースメカニズムにより、三脚に素早く確実に固定できます。三脚を使用できない場合 (工作機械のテーブルに直接固定するなど)、ステージとレーザーユニットは標準的なマグネットベースにオプションの M8 ねじのアダプタを使用して取付けできます。
- 三脚ベースは小型軽量でも安定し、調整可能なベースとして使用できるよう試験済みです。
- 三脚とレーザーユニットの高さ調節機能を使用することで、XL-80 のレーザービームの位置調整を自由に行えます。
三脚ベース

レーザービームを 0.54m~1.56m の高さに配置できます。重量は 4kg もなく、折りたたんだ状態の長さは 64cm です。
なお、XL-80 三脚ステージキット (ステージと三脚アダプタを含む) が別途必要です。
パーツ No.: A-9908-0295
ファブリックケース

プラスチック補強されたナイロン製ケースです。キャリーハンドル、ショルダストラップ、そして XL システムケースに固定して簡単に持ち運ぶためのリンクストラップ付きです。
パーツ No.: M-9908-0527
三脚ステージキット

レーザーユニットを水平移動させたり (72mm)、ヨー調整させたりします。3 本のつまみねじを使用してレーザーに固定します。そのまま保管もできます。三脚やマグネットベースに固定するためのクイックリリース機構が実装されています。
パーツ No.: A-9908-0700
ケース
レニショーのレーザーシステムは、可搬性を念頭に置いて設計されています。システムのサイズに合わせたキャリーケースを用意しています。
ケースを使用することで、保管時や輸送時に大切なシステムを保護できます。
システムケースはミルスペックの成形プラスチック製で、ホイールとハンドルがついています。
XL フルシステムケース

XL フルシステムケース: すべての測定用光学部品とアクセサリを含む、XL レーザーシステムを運搬できます。
防水防塵の成形プラスチック製で、持運び用にハンドルとホイールが付いています。大型で、追加収容スペースとして利用できる取外し式のトレーが付いています。
560mm×455mm×265mm、16~25kg (収納時)
パーツ No.: M-9908-0314
XL ベースシステムケース

XL ベースシステムケース: XL レーザーシステム、位置決めと角度測定用光学部品とアクセサリを運搬できます。
560mm×351mm×229mm、12~17kg (収納時)
パーツ No.: M-9908-0313
ケーブルと電源
XL-80 レーザーシステムと XC-80 環境補正ユニットは、PC と USB 接続します。各種スペアケーブルと延長ケーブルも用意しています。
パーツ No. | 製品 |
A-9908-0299 | ユニバーサル電源キット |
A-9908-0286 | USB ケーブルキット (5m) |
A-9908-0932 | XC センサーケーブル (5m) |
A-9908-0329 | AUX I/O コネクタキット |