ナビゲーションのスキップ

測定用アクセサリ

レニショーのレーザー測定システムのセットアップ、アライメント調整、操作用アクセサリ

長距離用測長アクセサリキット

長距離オプチカルキット

40m を超える軸の位置決め測定が可能になります。

大型反射鏡とターゲット光学部品 (長距離のアライメントの簡素化用)、および反射ビームをレーザーのシャッタに反射させるペリスコープアセンブリが含まれます。

パーツ No.: A-8003-4270

小型測長キット

小型位置決め用光学部品

小型で軽量の測定用反射鏡の使用が望ましい場合に、レニショーのレーザーシステムと組み合わせて使用します。機械の動的性能への影響を最小限に抑えることができ、また取付け方法の幅が広がります。

構成品は、小型で軽量の反射鏡 (標準ユニットの 10% の重量) と、照射レーザービームと反射レーザービームの直径と間隔を狭めるビームリデューサです。最大距離は 4m です。

パーツ No.: A-8003-3244

スイベルミラー

スイベルミラー

機械の対角線や傾いた軸に沿った測定に使用します。スイベルミラーは、ANSI B5.54 対角線測定のアライメント調整に使用でき、傾斜ベッドタイプの旋盤の測定にも便利です。

パーツ No.: A-8003-1304

マウントキット

光学部品マウントキット

マウントキットは、レニショー製測定用光学部品のすべてと使用できます。テスト対象の機械に測定用光学部品を取り付ける際に使用します。ご要望に応じ、追加アイテムも用意します。

パーツ No.: A-8003-0447

真直度用シャッタ

シャッター機構(真直度用)

シャッタの反射ポートを 90°回転させる、特殊シャッタアセンブリです。真直度光学部品と使用すれば、垂直方向の真直度測定を行えます。

パーツ No.: A-8003-4209

大型反射鏡

大型反射鏡

機械の垂直軸の真直度測定および直角度測定用の反射鏡として使用します。

パーツ No.: A-8003-0604

真直度用ベース

真直度ベース

垂直軸測定用の真直度反射鏡と調節式ターニングミラー (またはレーザービームステアラと固定ターニングミラー) を取り付けるためのベースです。位置決め光学部品や角度測定用光学部品の取付けにも使用できます。

パーツ No.: A-8003-0576

固定ターニングミラー (90°)

固定ターニングミラー

主に測定軸へのアクセスが制限される場合に使用します。レーザービームの方向を変更できます。

パーツ No.: A-8003-1325

LS350 レーザーステアラ

LS350 ビームステアリング装置

水平および垂直面でのレーザービームの角度調整を、簡単に行えるようにします。特許取得済みの製品で、レーザーの水平移動と回転を、微調整する必要がなくなります。ワンステップでレーザーシステムを位置合わせできるようになります。位置決め、角度、真直度測定の作業時間の短縮に貢献します。

パーツ No.: A-8003-3072

調節式ターニングミラー

調節式ターニングミラー

機械の垂直軸の真直度測定および直角度測定で、レーザーステアラと固定ターニングミラーの代わりとして、大型反射鏡と使用します。

パーツ No.: A-8003-0560

アライメント調整用のターゲットキャップ

アライメント調整用のターゲット

直径 22mm のアライメント用ターゲットで、位置決め、角度、直角度オプチカルキットに使用できます。光学部品に取り付けて干渉計と反射鏡の位置合わせに使用します。

パーツ No.: A-8003-0478

1/4 波長板

1/4 波長板

レーザービームを直線偏光から円偏光に変換します。反射鏡の代わりに、位置決め測定に平面鏡を使用できるようになります。

なお、高反射性の面が必要です。ご要望に応じ、ミラーも相談を承ります。

パーツ No.: A-8003-1998

マグネットベース

マグネットベース

光学部品または XL レーザーヘッド (XL マグネットアダプタと一緒に使用する場合) の取付けに使用します。ON/OFF スイッチが付いていて簡単に取り付けられます。また、メス型 M8 固定ねじも付属します。ベース 2 個で 1 キットの構成です。

パーツ No.: A-9908-0780

XL マグネットベースアダプタ

三脚アダプタ

マグネットベースか M8 ねじに対応したその他の治具に、三脚ステージを取り付られるようになります。

パーツ No.: A-9908-0760

パン/チルトアダプタキット

レーザー測定装置を 0~90°の角度で取り付けるための製品です。また、水平方向に無制限に回転できます。

下記の用途があります。

  • 傾斜ベッドタイプの旋盤などで測定する際に、三脚やマグネットベースに XL-80 レーザーユニットを取り付ける。
  • 対角線上の位置決め測定に適した角度に反射鏡を取り付ける。

パーツ No.: A-9908-1170

位置決め対角線計測キット

XL-80 レーザー干渉計システムを使用したレーザーによる対角線試験を、容易に実施できます。マグネット式の専用治具で簡単に機械ベッドに取り付けられます。XL-80 や光学部品アクセサリはこの治具が保持します。そして、ビームステアラとスイベルミラーを使うことで、レーザービームを機械の対角線に対して簡単にアライメント調整できます。

XCal-View 解析ソフトウェアでは、ISO 230-6 および B5.54 規格に準拠したレーザー対角線試験のデータ解析を効率的に行えます。レーザー対角線試験のデータを取り込んで、主要な偏差を示し、結果をグラフィック表示したレポートを作成できます。

パーツ No.: S-8LMS-2124

製品情報

 
loading